1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: AX500SM-0608-06
- Materiał: iglidur® AX500
- Kształt: Łożyska cylindryczne
- Wymiary:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- b1 6 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Materiał odporny na zużycie i wysokie temperatury
- Zgodne z wymogami EU 10/2011
- Przewodzące prąd elektryczny
- Odpowiednie do wysokich temperatur roboczych
iglidur® AX500 | Materiał przewodzący do wysokich temperatur i kontaktu z żywnością
Typowe aplikacje
Beverage industry
Food industry
Medical technology
Tu można znaleźć pozostałe zastosowania:
Industry solutions
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału i grubości ścianki. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Zasada grubości ścianki: im grubsza ścianka łożysk, tym większe muszą być luzy.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska wciskane. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w otwór obudowy. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Zgodny z Rozporządzeniem UE 10/2011 EC
- Możliwość pracy w temperaturach od -100 °C do +250 °C
- Wysoka odporność chemiczna
- Bezsmarowe i bezobsługowe
- Standardowy zakres dostępny z magazynu
Typowe aplikacje
Beverage industry
Food industry
Medical technology
Tu można znaleźć pozostałe zastosowania:
Industry solutions
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału i grubości ścianki. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Zasada grubości ścianki: im grubsza ścianka łożysk, tym większe muszą być luzy.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska wciskane. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w otwór obudowy. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?