iglidur® UW160, tuleja ślizgowa, calowe

Zgodny z wymogami KTW, odpowiedni do kontaktu z wodą pitną

iglidur® UW160, tuleja ślizgowa, calowe
iglidur® UW160, tuleja ślizgowa, calowe drawing
1 od 2
iglidur® UW160, tuleja ślizgowa, calowe
iglidur® UW160, tuleja ślizgowa, calowe drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: UW160SM-0304-03
  • Materiał: iglidur® UW160
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Więcej iglidur® UW160 części
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Zgodny z wymogami KTW, odpowiedni do kontaktu z wodą pitną
  • Niezwykle odporne na zużycie w środowisku ciekłym nawet przy długiej eksploatacji
  • Odpowiedni do kontaktu z wodą pitną (zgodny z wymogami KTW)
  • Dobra odporność na media ciekłe
iglidur® UW160 | Zgodność z wytycznymi zaleceń dla tworzyw sztucznych stosowanych w wodzie pitnej (KTW), odpowiedni do zastosowań wiążących się z kontaktem z wodą pitną
 
  • Niezwykle wysoka odporność na zużycie przy pracy w ośrodkach ciekłych, nawet w przypadku długotrwałej eksploatacji
  • Odpowiedni do zastosowań wiążących się z kontaktem z wodą pitną (zgodność z wytycznymi zaleceń dla tworzyw sztucznych wchodzących w kontakt z wodą pitną KTW)
  • Dobra odporność na media
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
iglidur® UW160 opracowano specjalnie z myślą o maksymalnej odporności na zużycie przy pracy ciągłej w ośrodku ciekłym. Tego rodzaju zastosowania zwykle charakteryzują się niskimi obciążeniami promieniowymi i umiarkowanymi temperaturami. Profil właściwości uzupełniają możliwość pracy w zastosowaniach wymagających kontaktu z wodą pitną oraz bardzo wysoka wytrzymałość.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Fluid technology
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
 
Kiedy używać?
  • Gdy potrzeba materiały zgodnego z wytycznymi zaleceń dla tworzyw sztucznych stosowanych w wodzie pitnej (KTW)
  • Gdy potrzeba odpornego na zużycie materiału przeznaczonego do pracy ciągłej w ośrodku ciekłym
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa