Zmień język :
Nawet przy wyższych prędkościach ślizgowych współczynnik tarcia łożysk ślizgowych iglidur® W300 nie wzrasta. Można zatem osiągnąć nieco wyższe prędkości ślizgowe w porównaniu z innymi materiałami, na przykład do 1,5 m/s obrotowo i do 5 m/s liniowo. Ze względu na wyjątkową odporność na zużycie, zużycie łożyska pozostaje niskie nawet podczas długotrwałego użytkowania przy wysokich prędkościach. Łożyska iglidur® W300 osiągają szczególnie wysokie prędkości na hartowanych, niezbyt gładkich wałach.
| m/s | Obracanie | Oscylacja | liniowy |
|---|---|---|---|
| stały | 1 | 0,7 | 4 |
| Krótkoterminowy | 2,5 | 1,8 | 6 |
Podobnie jak odporność na zużycie, współczynnik tarcia μ również zmienia się wraz z obciążeniem. W przeciwieństwie do innych materiałów iglidur®, współczynnik tarcia iglidur® W300 pozostaje stale niski nawet przy wyższych prędkościach obwodowych.
| iglidur® W300 | suchy | Smar | Olej | Woda |
|---|---|---|---|---|
| Współczynnik tarcia μ | 0,08–0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Materiały wału
Tarcie i zużycie są również w dużym stopniu zależne od współpracującego elementu. Zbyt gładkie wały zwiększają zarówno współczynnik tarcia, jak i zużycie łożyska. Gładkie wały niosą ze sobą ryzyko efektu „stick-slip". Skrzypienie jako efekt „stick-slip" jest zwykle wynikiem zbyt gładkich wałów. Chropowatość wału od 0,4 do 0,5 μm okazała się najlepsza. W szczególności w przypadku iglidur® W300 odporność na zużycie przy takim wykończeniu powierzchni jest nadal bardzo dobra, podczas gdy tarcie jest najniższe. wykres. 06 przedstawia rozszerzenie wyników testów z różnymi materiałami wałów. Utwardzone wały są preferowane, szczególnie w przypadku większych obciążeń. Jeśli zamierzony materiał wału nie jest uwzględniony w przedstawionych tutaj wynikach testów, prosimy o kontakt.
Materiały wałów
Łożyska ślizgowe iglidur® W300 to standardowe łożyska do wałów o tolerancji h (zalecane minimum h9). Łożyska są przeznaczone do wciskania w oprawy o tolerancji H7. Po zamontowaniu w oprawie o wymiarach nominalnych średnica wewnętrzna łożyska automatycznie dostosowuje się do tolerancji E10; w przypadku niektórych wymiarów tolerancja odbiega od tej wartości w zależności od grubości ścianki (patrz zakres produktów).
Ważne tolerancje dla łożysk iglidur® W300 zgodnie z ISO 3547-1 po montażu na wcisk
| Średnica d1 [mm] | Wał h9 [mm] | iglidur® W300 E10 [mm] | Obudowa H7 [mm] |
|---|---|---|---|
| do 3 | 0–0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
| > 3 do 6 | 0–0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
| > 6 do 10 | 0–0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
| > 10 do 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
| > 18 do 30 | 0–0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
| > 30 do 50 | 0–0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
| >50 do 80 | 0–0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
| >80 do 120 | 0–0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
| >120 do 180 | 0–0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |
| Środek chemiczny | Odporność |
|---|---|
| Alkohole | + do 0 |
| Węglowodory | + |
| Tłuszcze, oleje bez dodatków | + |
| Paliwa | + |
| Rozcieńczone kwasy | 0 do - |
| Silne kwasy | - |
| Rozcieńczone zasady | + |
| Silne zasady | 0 |
+ odporny 0 warunkowo odporny - nieodporny
Wszystkie dane w temperaturze pokojowej [+20 °C]
| Rezystancja właściwa | Rezystancja powierzchniowa |
|---|---|
| > 1013 Ωcm | > 1012 Ω |

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem