1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: H370SM-0304-03
- Materiał: iglidur® H370
- Kształt: Łożyska cylindryczne
- Wymiary:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Wyjątkowa trwałość użytkowa pod wodą oraz duża odporność na media
- Odporne na ścieranie – zwłaszcza pod wodą
- Wysoka odporność na temperaturę od –40 °C do +200 °C
- Wysoka odporność chemiczna
iglidur® H370 | Wyjątkowa żywotność przy pracy pod wodą oraz wysoka odporność na media
Typowe obszary zastosowań
Fluid technology
Offshore
Shipbuilding
Heavy machinery / Plant construction
Packaging industry
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Odporność na zużycie - szczególnie przy pracy pod wodą
- Wysoka odporność termiczna: możliwość pracy w temperaturach od -40 °C do +200 °C
- Wysoka odporność chemiczna
- Bezsmarowe i bezobsługowe
- Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Typowe obszary zastosowań
Fluid technology
Offshore
Shipbuilding
Heavy machinery / Plant construction
Packaging industry
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Kiedy używać?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?