Czyste, płynnie działające komponenty do technologii druku

Technologia w górę i koszty w dół dzięki motion plastics do przemysłu drukarskiego

Zalety naszych produktów

  • Bezsmarowe, niekorodujące i bezobsługowe do użytku 24/7
  • Niewrażliwe na proszek pod ciśnieniem i pył papierowy
  • Tłumienie drgań i cicha praca
  • Oszczędność miejsca i masy
  • Dostępne z magazynu
  • Opłacalne
  • Kompletny system lub poszczególne komponenty od wielkości partii 1
  • Szybka dostawa i łatwy montaż
  • Długa, przewidywalna żywotność
Duży system cięcia i obróbki w hali produkcyjnej do banerów i materiałów reklamowych.

Najlepsze produkty do technologii druku

Łańcuch energetyczny igus E6 na prowadnicy liniowej.

Prowadnik kablowy E6.1

  • Wyjątkowo niski poziom hałasu i wibracji
  • Niezmiennie wysoka precyzja i dynamika
  • Gładkie, przyjazne dla przewodów wnętrze
Przewód CF9 z rozciętą osłoną i widoczną budową wewnętrzną.

Przewód sterowniczy chainflex CF9

  • Do najwyższych obciążeń
  • Wysoce odporny na zginanie płaszcz zewnętrzny TPE
  • 4 lata gwarancji
Wózek prowadzący DryLin-W z dwiema rolkami i metalowym wspornikiem.

Prowadnica liniowa drylin W

  • Wysoka sztywność
  • Niewrażliwa na zabrudzenia dzięki pracy na sucho
  • Prosty montaż, nie wymaga konserwacji
Dwa cylindryczne łożyska ślizgowe iglidur G z tworzywa sztucznego.

Łożysko ślizgowe iglidur G

  • Wysoka odporność na zużycie
  • Niewrażliwe na kurz i brud
  • Opłacalne
Trzy łożyska kulkowe xiros w kolorze białym, niebieskim i ciemnoszarym obok siebie.

Polimerowe łożyska kulkowe xiros

  • Do 40% bardziej ekonomiczne niż łożyska metalowe
  • W 100% bezsmarowe
  • Odporność na temperaturę od -40 do +80°C
Przeguby igubal KSTM i ESTM w czerni z jasnymi tulejami łożyskowymi.

Łożysko sferyczne igubal

  • Do 80% lżejsze niż łożyska metalowe
  • Niskie tarcie podczas pracy na sucho
  • Odporność na kurz i brud

Historie sukcesu

Bezobsługowa technologia napędowa zapewnia długotrwałe pozycjonowanie głowic drukujących w firmie Elried

drylin ZLW i drylin D1-Motorsteuerung w instalacji drukującej Elried etykietują drewniany blok.

Robot piszący odręcznie działa precyzyjnie, cicho i bezawaryjnie dzięki komponentom dry-tech

Robot piszący z elementami drylin pisze na papierze.

Czysta precyzja w maszynach składających z bezsmarowymi komponentami łożyskowymi

Zespół maszyny z wałkami, prowadnicami i czujnikiem w module przemysłowym.

Prowadnik kablowy o niskim poziomie wibracji zapewniający wysoką jakość druku w drukarkach wielkoformatowych

Drukarka wielkoformatowa Vector 2008 do procesu drukowania.

Prowadniki przewodów zapewniające niezawodne dostarczanie mediów do drukarek wielkoformatowych

System podawania materiału z plikami papieru na paletach przy drukarce wielkoformatowej.

Rolki prowadzące z łożyskami kulkowymi xiros, 100% bez smarów

Przenośnik rolkowy z czerwonymi ролkami i symbolem ostrzegawczym na maszynie.

Bezobsługowa technologia śrub pociągowych w skanerach książek

Skaner książek z dwoma ramionami odczytu i otwartą podstawą na książkę.

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa