Zmień język :
Tworzywa motion plastics do zastosowań ruchomych pomagają skrócić czas logistyki, instalacji i zwiększyć wydajność. W maszynach do obróbki drewna i centrach obróbczych CNC nasze systemy zasilania energią zapewniają kontrolowany ruch kabli oraz przewodów hydraulicznych i pneumatycznych nawet w niekorzystnych warunkach związanych z pyłem i opiłkami. Nasze prowadnice liniowe oraz łożyska ślizgowe i kulkowe nie wymagają zewnętrznego smarowania ani konserwacji. To sprawia, że są one idealne dla przemysłu drzewnego, ponieważ wióry, pył i brud nie przywierają do punktów łożyskowania dzięki pracy na sucho.

► Do regulacji formatu i zadań pozycjonowania
► Bez konieczności smarowania i konserwacji
► Wyższa wydajność
► Dłuższa żywotność dzięki asymetrii
► Odporność na media
► Niski poziom hałasu, praca bez wibracji dzięki geometrii gwintu
► Przewidywalna żywotność online

Łatwy recykling
Systemy zasilania, niezależnie od producenta, lub inne przemysłowe tworzywa sztuczne: platforma chainge ułatwia gospodarkę o obiegu zamkniętym.

Przyjedziemy do Państwa
Wszystkie motion plastics można wygodnie obejrzeć na miejscu, w formie prezentacji w biurze lub w ciężarówce pokazowej na zewnątrz. Wszystko jest możliwe.
Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem