1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: J350SM-0405-04
- Materiał: iglidur® J350
- Kształt: Tuleje ślizgowe
- Wymiary:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Dostosuj wymiar
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Długodystansowiec o wysokiej stabilności wymiarowej przy pracy w wysokich temperaturach - możliwość stosowania z wieloma różnymi rodzajami wałów oraz przy różnych obciążeniach
- Doskonałe współczynniki tarcia przy współpracy ze stalą
- Spełnienie wymagań przeciwpożarowych Federalnej Administracji Lotnictwa USA (FAA) dla wnętrz samolotów
- Ciągła temperatura pracy do +180°C
- Do średnich i wysokich obciążeniach
iglidur® J350 | Wytrzymała prowadnica o wysokiej stabilności wymiarowej pod wpływem temperatury - może być stosowana z wieloma wałami i kolektorami obciążenia
Doskonały materiał do zastosowań obrotowych - i to na wielu różnych wałach stalowych. Dzięki iglidur® J350 żywotność można często zwielokrotnić przy obciążeniach od 2 MPa do 50 MPa. Wysoka odporność na temperaturę zapewnia szeroki zakres zastosowań.
Typowe obszary zastosowań
- Maszyny vendingowe
- Przemysł motoryzacyjny
- Przemysł szklarski
- Inżynieria mechaniczna
Kiedy go używać?
- Gdy szukam wysoce odpornego na zużycie materiału do obrotów przy średnich i dużych obciążeniach
- Gdy szukam taniego materiału do wysokich temperatur
- Gdy wymagane jest pasowanie do +150°C
- Gdy wymagana jest wysoka odporność na zużycie przy dużych obciążeniach
- Gdy materiał jest narażony na wstrząsy i uderzenia
Kiedy nie używać?
- W temperaturach powyżej +180°C w sposób ciągły
- Gdy wymagany jest najniższy współczynnik tarcia
- Gdy wymagany jest ekonomiczny materiał o niskim współczynniku tarcia
- Przy wysokich prędkościach obwodowych
Nie masz pewności, czy pasuje?