Przykład 3: przetestowane, przetestowane, przetestowane! "Milion podwójnych uderzeń" w łańcuchu energetycznym

Aplikacja do lotów testowych

Kable Profibus w stałych zastosowaniach przemysłowych

Różnice w żywotności

Szczegóły kataloguPróbka testowa "A" Dwużyłowy kabel ProfibusPróbka testowa "B" igus® chainflex® CFBUS.001
Przekrój poprzeczny(2xAWG24)C(2 x 0,25 mm2)C
Gwarantowana długość życiamin. 4,0 mln cykliOkreślić w próbie
Promień gięcia> = 60 mm85 mm
Średnica8,0 mm8,5 mm
Dane katalogowestoisko targowe 2002stoisko targowe 2002

Konstrukcja i materiały

Wysoce elastyczna obudowa elementu

Parametry testu
Podróż:S = 5,0 m
Prędkość ok:V = 3,5 m/s
Przyspieszenie ok: a = 7,5 m/s2
Promień ok:55 mm
Liczba podwójnych uderzeń w teście
Liczba podwójnych uderzeń w teście
Uszkodzona obudowa elementu
Uszkodzona obudowa elementu

Nowość: homologacja UL i CSA

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Maciej Ślęzak
Maciej Ślęzak

Manager Produktu przewody chainflex®

+48 882 834 275Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa