Zmień język :

Regularne testy produkcyjne zwiększają niezawodność funkcjonalną maszyn. Oprócz testów we własnym laboratorium igus®, gdzie stale analizowane są nowe struktury, materiały i wymagania klientów, igus® przeprowadza również testy podczas produkcji.
Oprócz testów seryjnych, które natychmiast ujawniają wszelkie usterki związane z produkcją i zapewniają użytkownikowi maksymalne bezpieczeństwo, wielokrotnie przeprowadzane są testy długoterminowe. Te długoterminowe testy, które mogą trwać do czterech lat - i sprawiają, że koszt takich systematycznych serii testowych jest oczywisty - są niezbędne, aby sprostać stale rosnącym wymaganiom rynku.
Dotyczy to również długoterminowych testów serwoprzewodów chainflex® z rodzin CF21.UL i CF27.D. Te serwoprzewody, oparte na systemie modułowym i różniące się jedynie materiałem powłoki wewnętrznej i zewnętrznej, były testowane w laboratorium przez 2,5 roku przy promieniu 100 mm, odległości przesuwu ok. 8 m, przyspieszeniu ok. 6 m/s² i prędkości ok. 3,5 m/s. Liczba rdzeni została celowo ograniczona do minimum.
Celowo wybrano kombinację liczby żył i przekroju, która jest bardzo popularna w inżynierii mechanicznej, ale która prowadzi również do awarii w wielu normalnych - tak zwanych kompatybilnych z łańcuchem - zespołach kabli ze względu na ich wysoce asymetryczną strukturę.
Do testowanych produktów:
Więcej informacji o kablu chainflex®

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem