Zmień język :

Temat kompatybilności elektromagnetycznej "" staje się coraz ważniejszy. Z jednej strony jest to spowodowane wzrostem pól zakłóceń elektromagnetycznych zarówno na dużych odległościach, powodowanych w szczególności przez nowoczesne technologie telekomunikacyjne i komunikacyjne, jak i na bliskich odległościach, powodowanych przez technologie energetyczne.
Z drugiej strony, rosną wymagania dotyczące transmisji danych. Sygnały stają się coraz bardziej podatne na zakłócenia, a elektromagnetyczne wpływy środowiskowe stają się coraz bardziej zróżnicowane, przy czym szczególnie problematyczne jest sprzężenie między kablami, które są prowadzone równolegle na pewną odległość, jak to często ma miejsce w przypadku łańcuchów energetycznych. Kabel zasilający, który podlega zakłóceniom, działa jako generator pola zakłóceń elektromagnetycznych, które z kolei oddziałuje na inny kabel, zwykle sygnałowy, i powoduje tam zakłócenia przewodzone.
Dlatego kilka lat temu wprowadziliśmy kable światłowodowe wykonane ze szkła i plastiku, które są również w stanie wytrzymać naprężenia mechaniczne w e-łańcuchach®. Kable chainflex®z konwencjonalnymi żyłami miedzianymi zostały również przetestowane pod kątem kompatybilności elektromagnetycznej w ramach obszernego, zorientowanego na zastosowania programu testowego.
Przykładowo, silnik asynchroniczny został podłączony do przetwornicy częstotliwości za pomocą nieekranowanego kabla zasilającego (chainflex® CF30). Ta przetwornica częstotliwości z modulacją szerokości impulsu staje się generatorem nowych składowych widmowych, które wcześniej nie występowały w sieci pierwotnej lub wtórnej. Równolegle do tego kabla zasilającego poprowadzono kabel chainflex® do transmisji sygnału cyfrowego w e-chain® ® . Kabel e-chainflex® CF12, który został specjalnie zaprojektowany z myślą o kompatybilności elektromagnetycznej, może tu osiągnąć szczególnie dobre wyniki. Kabel ten ma skręcone pary rdzeni, których pary są wyposażone w miedziany ekran i dodatkowy ekran ogólny wykonany ze stalowego oplotu. Skutecznie zapobiega to zakłóceniom w szerokim zakresie częstotliwości.
Analizie poddano zarówno sprzężenie pojemnościowe, jak i indukcyjne. W wybranych warunkach testowych stwierdzono, że nawet jeśli kable zasilające i sygnałowe stykają się ze sobą na większą odległość, bezbłędna transmisja danych jest możliwa, jeśli zastosowany zostanie ekranowany kabel chainflex®, a ekran ten jest uziemiony po obu stronach. Ponadto przeprowadzono testy zgodnie z obowiązującymi normami kompatybilności elektromagnetycznej. Normy te stanowią ogólną podstawę do określania zachowania operacyjnego urządzeń elektrycznych, które są wielokrotnie narażone na zakłócenia elektryczne. Nie zostały one wprowadzone specjalnie dla kabli. W szczególności przeprowadzono testy z generatorem zakłóceń "" . W tym przypadku generowane są szybkie przejściowe zmienne zakłócające w grupach impulsów, które w szczególności symulują procesy przełączania. Takie procesy występują na przykład, gdy obciążenia indukcyjne są przerywane lub gdy styki przekaźnika odbijają się. Ekranowane kable chainflex®sprawdziły się również w tym przypadku.
Więcej informacji o kablu chainflex®

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem