Zmień język :

W przypadku użytkowników bardzo małych łańcuchów energetycznych i związanych z nimi zwykle bardzo ciasnych promieni gięcia, w przeszłości pojawiało się pytanie o odpowiednie kable, często o bardzo wysokim skoku.
Miedź szybko osiąga swoje fizyczne granice przy promieniu gięcia mniejszym niż 5xd, co sprawia, że konieczne jest poszukiwanie odpowiednich zastępczych materiałów przewodzących lub zasadniczo różnych struktur przewodzących.
Serie testów z różnymi strukturami i materiałami przewodników powinny zapewnić jasność co do tego, jak należy produkować kable, które mogą bezpiecznie wytrzymać kilka milionów zgięć w łańcuchu elektronicznym® nawet przy promieniu gięcia mniejszym niż 4xd.
Parametry testu
skok:
S = 0,8 m
Prędkość ok:
V = 1,5 m/s
Przyspieszenie ok:
a = 0,5 m/s2
Promień ok:
18 mm

Jednak doskonałym parametrom mechanicznym stopu towarzyszy zmniejszona przewodność w porównaniu z miedzią, co jest kompensowane przez nieznacznie zwiększone przekroje. Przekroje podane w katalogu odpowiadają zatem przekrojom zdefiniowanym elektrycznie, które są określone przez przewodność. Średnica przewodnika stopowego nieznacznie wzrasta w porównaniu do średnicy przewodnika miedzianego.
Chociaż ten kompromis skutkuje ok. 10% większymi średnicami zewnętrznymi dla serii CF98 w porównaniu do porównywalnego typu CF9, oczekiwane różnice w żywotności CF98 w porównaniu do CF9 mówią same za siebie i wzrastają wielokrotnie w porównaniu do innych tak zwanych kabli chainflex.
Inne cechy przewodów chainflex® CF98, podobnie jak serii CF9, to wysoce odporny na ścieranie, wytłaczany płaszcz zewnętrzny z PE, odporność na olej i promieniowanie UV oraz brak PVC i halogenów.
Przewód igus®® oferuje zwiększoną niezawodność działania, szczególnie w obszarach zastosowań, które mają ograniczoną przestrzeń montażową, ale wymagają dużej liczby skoków i mogą być stosowane w przemyśle półprzewodników i montażu, w sektorze automatyki oraz w sektorze motoryzacyjnym i bankowym. Istnieją nowe potencjalne zastosowania w automatycznych drzwiach pojazdów i pociągów, a także w automatycznych samoobsługowych maszynach spożywczych i przemyśle opakowaniowym.
Więcej informacji o kablu chainflex®

Osobista:
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online:
Umów spotkanie z ekspertem