iglidur® H1, łożysko kołnierzowe, calowe — H1FI

Długodystansowiec o wysokiej odporności na media

iglidur® H1, łożysko kołnierzowe, calowe — H1FI
iglidur® H1, łożysko kołnierzowe, calowe — H1FI drawing
1 od 2
iglidur® H1, łożysko kołnierzowe, calowe — H1FI
iglidur® H1, łożysko kołnierzowe, calowe — H1FI drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: H1FI-0203-03
  • Materiał: iglidur® H1
  • Kształt: Łożyska kołnierzowe
  • Wymiary:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Doskonała odporność na zużycie w temperaturze pokojowej
  • Bardzo dobra odporność na zużycie w średnich temperaturach
  • Doskonała odporność na zużycie przy wysokich obciążeniach
  • Odpowiednie do bardzo wysokich prędkości
  • Doskonały współczynnik tarcia
  • Bardzo niska absorpcja wilgoci
  • Dobra odporność na zużycie pod wodą
  • Bardzo wysoka odporność na media
  • Odporne na wysokie obciążenia (>60 N/mm²)
  • Odporny na pleśń zgodnie z DIN EN ISO 846
iglidur® H1 | Materiał o wysokiej wytrzymałości i odporność na media
iglidur® H1 to najlepszy wybór, gdy wymagana jest długa żywotność w ekstremalnych warunkach otoczenia. Ekstremalna odporność na zużycie połączona z doskonałą odpornością na temperatury i media — nie tylko w przemyśle opakowaniowym i spożywczym, ale również w motoryzacji.
Typowe zastosowania

automaty vendingowe
Przemysł napojowy
Przemysł tekstylny
Przemysł opakowaniowy

Więcej zastosowań znajdziesz tutaj:
Rozwiązania przemysłowe
 
Kiedy stosować?
  • Gdy wymagana jest maksymalna żywotność, na którą ma wpływ temperatura i wilgotność
  • Gdy ważny jest niski współczynnik tarcia przy wysokiej temperaturze
  • Kiedy wymagane jest czyszczenie agresywnymi środkami (rozbryzgi, wydmuch pary)
  • Do zastosowań pod maską samochodu
Kiedy nie stosować?
Skorzystaj z naszych filtrów, aby znaleźć odpowiedni produkt 

Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci mogą być montowane z mniejszym luzem łożyskowym. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Metody testowania

Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska montowane na wcisk. Średnica wewnętrzna jest dostosowywana do odpowiedniej tolerancji dopiero po wciśnięciu w obudowę. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne wciśnięcie łożyska. Dzięki temu niezawodnie unika się ruchów osiowych lub promieniowych w oprawie.
iglidur® — montaż, klejenie, obróbka
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa