Złącze standardowe, seria 617, łącznik sygnałowy M17

MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 product image
igus-icon-lupe
MAT0179640 technical drawing
igus-icon-lupe
MAT0179640 technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 5
Złącze standardowe, seria 617, łącznik sygnałowy M17
Złącze standardowe, seria 617, łącznik sygnałowy M17
Złącze standardowe, seria 617, łącznik sygnałowy M17
Złącze standardowe, seria 617, łącznik sygnałowy M17
Złącze standardowe, seria 617, łącznik sygnałowy M17
igus-icon-arrow-left
igus-icon-arrow-right
  • Materiał: Ciśnieniowo odlewany cynk/mosiądz, niklowany
  • Stopień zabrudzenia: 3
  • Klasa ochrony: IP 66/67 [podłączony]
  • Kategoria przepięcia: III
  • Zakres temperatur: od -20 °C do +130 °C
  • Nakrętka/Śruba: Mosiądz, niklowany
  • Materiał pierścienia zaciskowego: Mosiądz, niklowany
  • Kontakty: Mosiądz, pozłacany
  • Uszczelka: FPM
  • Wkładka izolacyjna: PBT, UL 94/V0
  • Rodzaj styku: Wtyk zaciskowy
igus-icon-lieferzeit-dotMAT0179640
Typ E, 17-pinowy