1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: AX500FM-0608-06
- Materiał: iglidur® AX500
- Forma: Sklep z łożyskami kołnierzowymi
- Wymiary:
- d1 6 mm
- d2 8 mm
- d3 12 mm
- b1 6 mm
- b2 1 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Materiał odporny na zużycie i wysokie temperatury
- Zgodne z wymogami EU 10/2011
- Przewodzące prąd elektryczny
- Odpowiednie do wysokich temperatur roboczych
iglidur® AX500 | Materiał przewodzący do wysokich temperatur i kontaktu z żywnością
Typowe obszary zastosowań
Beverage industry
Food industry
Medical technology
Pozostałe zastosowania można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Tolerancje i system pomiarowy
Wysokość montażu i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału i grubości ścianki. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe, charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci, można projektować z minimalnym luzem. Ogólna zasada dotycząca grubości ścianki: im grubsza ścianka łożysk, tym większe muszą być luzy.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska wciskane. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Zapewnia to bezpieczne osadzenie łożyska. W ten sposób zapobiega się również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.iglidur® - assembling, gluing, machining
- Zgodne z rozporządzeniem (UE) nr 10/2011
- Zgodne z wymogami FDA
- Możliwość pracy w temperaturach od -100 °C do +250 °C
- Wysoka odporność chemiczna
- Bezsmarowe i bezobsługowe
- Standardowy zakres dostępny z magazynu
Typowe obszary zastosowań
Beverage industry
Food industry
Medical technology
Pozostałe zastosowania można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Tolerancje i system pomiarowy
Wysokość montażu i tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału i grubości ścianki. Dla każdego materiału, czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe, charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci, można projektować z minimalnym luzem. Ogólna zasada dotycząca grubości ścianki: im grubsza ścianka łożysk, tym większe muszą być luzy.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® to łożyska wciskane. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Zapewnia to bezpieczne osadzenie łożyska. W ten sposób zapobiega się również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?