Łożysko stojakowe, KSTM-GT, igubal®

  • Seria wymiarowa: K wg DIN ISO 12240
  • Materiał oprawy: RN33 
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® J 
  • Łatwy montaż na miejscu, brak konieczności obsługi ciężkich wałów
  • Bezobsługowe, działanie na sucho
  • Dla dużych obciążeń statycznych
  • Mocowanie: M12
  • Niewielkie wymagania co do przestrzeni montażowej i niska masa
  • Wysoka sztywność i trwałość
  • Przewidywalna żywotność
  • Oszczędzające czas dzięki szybkiemu montażowi
Opis produktu
Łożyska stojakowe igubal®
 
Łożyska stojakowe igubal® to wyjątkowo proste w montażu moduły łożyskowe, które są w stanie skompensować błędy niewspółosiowości oraz zapobiec naciskom krawędziowym.
 
Oprawa jest wykonana z materiału RN33, cechującego się dobrą stabilnością wymiarową, wysoką jakością powierzchni oraz niską skłonnością do odkształceń.
 
W tym przypadku czasza kulista wykonana jest z materiału iglidur® J, znanego z niskiej absorpcji wilgoci, niskich współczynników tarcia przy pracy na sucho oraz niezwykle niskiej tendencji do powodowania zjawiska "stick-slip". Jest to szczególnie istotne w przypadku niskich obciążeń i bardzo powolnego ruchu.
  • Łatwy montaż na miejscu, brak konieczności obsługi ciężkich wałów
  • Bezobsługowe, działanie na sucho
  • Dla dużych obciążeń statycznych
  • Mocowanie: M12
  • Niewielkie wymagania co do przestrzeni montażowej i niska masa
  • Wysoka sztywność i trwałość
  • Przewidywalna żywotność

Przykłady zastosowań
  • Budowa instalacji przemysłowych
  • Automatyzacja
  • Inżynieria mechaniczna
  • Przemysł spożywczy
  • Maszyny rolnicze
     
    Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej Rozwiązania dla przemysłu
 
Kiedy używać?
  • Gdy wymagana jest odporność na działanie substancji chemicznych
  • Gdy pożądana jest opcja ekonomiczna
  • Gdy potrzeba łożyska odpornego na wpływ brudu
  • W celu skompensowania błędów niewspółosiowości
  • Gdy potrzeba dzielonych elementów
Kiedy nie stosować?
  • Gdy temperatury pracy przekraczają +80 °C
  • Gdy pożądany jest wbudowany pierścień ustalający
  • Gdy potrzebne są średnice powyżej 50 mm
  • Gdy wymagana jest możliwość pracy przy prędkościach obrotowych powyżej 0,5 m/s
Aby znaleźć odpowiedni produkt prosimy skorzystać z dostępnych filtrów wyszukiwania
Application areas
 
Z uwagi na fakt, że łożyska stojakowe igubal® są przystosowane do bezobsługowej pracy na sucho, ich zastosowanie warto rozważyć szczególnie w zastosowaniach wiążących się z trudnym dostępem do miejsca montażu, z pracą w środowisku wilgotnym lub mokrym lub ze szczególnymi wymaganiami dotyczącymi higieny. Łożyska stojakowe igubal® można zatem znaleźć m.in. w systemach sterowania szczotkami myjącymi, fasadowych systemach ochrony przeciwsłonecznej, na polu technologii transportu bliskiego materiałów oraz w urządzeniach piekarniczych.
 
Montaż
 
Łożyska stojakowe igubal® zostały zaprojektowane z myślą o montażu za pomocą 2 śrub. Dokładne wyrównanie oprawy łożyska nie jest konieczne, ponieważ łożysko przegubowe automatycznie kompensuje wszelkie błędy niewspółosiowości. Istnieje możliwość zastosowania specjalnych pierścieni ustalających w celu umocowania wału.
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
The terms "igus", "Apiro", "CFRIP", "chainflex", "conprotect", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-loop", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-spool", "e-skin", "flizz", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "kineKIT", "manus", "motion plastics", "pikchain", "plastics for longer life", "print2mold", "readycable", "readychain", "ReBeL", "robolink", "speedigus", "tribofilament", "triflex", "xirodur" and "xiros" are legally protected trademarks of the igus® GmbH/Cologne in the Federal Republic of Germany, and, where applicable, in some foreign countries.
igus® GmbH points out that it does not sell any products of the companies Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosh Rexroth, SEW, Siemens, Stöber and all other drive manufacturers mentioned on this website. The products offered by igus® are those of igus® GmbH.