Łożyska kołnierzowe igubal® Łożyska kołnierzowe igubal® zostały zaprojektowane z myślą o zapewnieniu wsparcia dla części środkowej lub końców wału.
Oprawa wykonana z materiału iguton G, możliwość pracy w wysokich temperaturach, wysoka odporność na działanie substancji chemicznych. Możliwość pracy przy temperaturach od -40 °C do +200 °C
W tym przypadku czasza kulista wykonana jest z materiału iglidur® X, charakteryzującego się połączeniem bardzo wysokiej odporności termicznej z wysoką wytrzymałością na ściskanie oraz wysoką odpornością na działanie substancji chemicznych. Z tego względu iglidur® X jest w stanie pracować przy wyższych prędkościach niż pozostałe łożyska iglidur®.
- Możliwość zastosowania w temperaturach do 200 °C
- Łatwy montaż
- Kompensacja niewspółosiowości
- Całkowita bezkorozyjność
- Wyjątkowo niska masa
- Odporność na działanie substancji chemicznych
- Możliwość zastosowania pod wodą
Typowe obszary zastosowań- Budowa instalacji przemysłowych
- Automatyzacja
- Maszyny rolnicze
- Budowa maszyn
- Przemysł spożywczy
Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej Industry solutions
Kiedy stosować?- Gdy wymagana jest odporność na działanie substancji chemicznych
- Gdy pożądana jest opcja ekonomiczna
- Gdy potrzeba łożyska odpornego na wpływ brudu
- W celu skompensowania błędów niewspółosiowości
| Kiedy nie stosować?- Gdy temperatury pracy przekraczają +200 °C
- Gdy pożądany jest wbudowany pierścień ustalający
- Gdy potrzebne są średnice powyżej 12 mm
- Gdy wymagana jest możliwość pracy przy prędkościach obrotowych powyżej 0,5 m/s
Use our filter options to find the suitable product |
Obszary zastosowań: Jako że łożyska kołnierzowe igubal® opracowano z myślą o bezobsługowej pracy na sucho, sprawdzają się one szczególnie dobrze w zastosowaniach, w których dostęp do łożyska jest ograniczony, jak również w zastosowaniach wiążących się z pracą w środowiskach wilgotnych lub mokrych oraz w zastosowaniach wiążących się z pracą w pomieszczeniach czystych. Łożyska kołnierzowe igubal® można zatem znaleźć m.in. w systemach sterowania szczotkami myjącymi, fasadowych systemach ochrony przeciwsłonecznej, na polu technologii transportu bliskiego materiałów oraz w urządzeniach piekarniczych.
Montaż Dzięki automatycznej kompensacji błędów precyzyjne wyrównanie oprawy łożyska kołnierzowego nie jest konieczne. Istnieje możliwość zastosowania specjalnych pierścieni ustalających w celu umocowania wału.