Głowica przegubowa igubal® z gwintem wewnętrznym Głowice przegubowe igubal® są odporne na korozję i mogą być z powodzeniem stosowane nawet w trudnych warunkach środowiskowych. W środowiskach wilgotnych lub mokrych są one odporne na działanie słabych kwasów i zasad. Podkreślić należy także ich odporność na wpływ brudu i pyłu.
Oprawa jest wykonana z materiału igumid G, wzmocnionego długimi włóknami polimeru o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na uderzenia. Możliwość pracy przy temperaturach ciągłych od -40 °C do +90 °C
W standardowych głowicach przegubowych czasza kulista wykonana jest z materiału iglidur® W300, znanego z niskich współczynników tarcia przy pracy na sucho oraz niezwykle niskiej tendencji do powodowania zjawiska "stick-slip". Jest to szczególnie istotne w przypadku niskich obciążeń i bardzo powolnego ruchu.
- Bezobsługowa praca na sucho
- Wyjątkowa ekonomiczność
- Brak konieczności smarowania
- Wysoka sztywność
- Wyjątkowo wysoka trwałość przy zróżnicowanych obciążeniach
- Kompensacja niewspółosiowości
- Kompensacja obciążeń krawędziowych
- Odporność na brud, kurz i pył
- Odporność na korozję i działanie substancji chemicznych
- Możliwość stosowania w ośrodkach ciekłych
- Wysokie tłumienie drgań
- Możliwość zastosowania przy ruchach obrotowych, wahliwych i liniowych
- Pierścienie wewnętrzne osadzone w oprawach z bardzo niskim luzem
- Wyjątkowo niska masa
Typowe obszary zastosowań- Produkcja rowerów
- Budowa instalacji przemysłowych
- Przemysł opakowaniowy
- Zastosowania na morzu
Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej Industry solutions
Kiedy stosować?- Gdy pożądana jest niska masa
- Przy ruchach obrotowych, wahliwych i liniowych
- Gdy występują oscylacje/drgania wysokiej częstotliwości
- Gdy wymagana jest cicha praca
- Gdy potrzeba części izolujących elektrycznie
- Gdy wymagana jest odporność na korozję
- W połączeniu z siłownikami pneumatycznymi i sprężynami gazowymi
- Gdy wymagana jest odporność na działanie substancji chemicznych
- Gdy pożądana jest wysoka sztywność
| Kiedy nie stosować?- Gdy temperatury pracy przekraczają +90 °C
- Gdy wymagana jest możliwość pracy przy prędkościach obrotowych powyżej 0,5 m/s
- W przypadku występowania znacznych sił rozciągających i osiowych
- W przypadku planowania zastosowań związanych z siłownikami hydraulicznymi
- Gdy potrzebne są średnice powyżej 30 mm
Use our filter options to find the suitable product |
TolerancjeElementy łożyskowe igubal® mogą być stosowane z różnymi tolerancjami w zależności od zastosowania. Standardowy asortyment zaprojektowano z dużym luzem, co umożliwia bezpieczną pracę nawet przy wysokich prędkościach obwodowych. Otwór pierścienia wewnętrznego jest produkowany zgodnie z zakresem tolerancji E10. Wały powinny być także wykonane z zalecaną klasą tolerancji pomiędzy h6 i h9.
Check the inner diameter Współczynniki tarcia ślizgowego i prędkość Jedną z ważniejszych zalet bezobsługowych elementów łożyskowych igubal® jest fakt, że szybkie ruchy obrotowe zamontowanego wału odbywają się bezpośrednio w części kulistej, wykonanej z materiału iglidur®. Korzyścią takiego układu polimerowego/stalowego łożyskowania ślizgowego jest możliwość funkcjonowania przy wysokich prędkościach nawet przy pracy na sucho. Biorąc pod uwagę obciążenia promieniowe, można uzyskać maksymalne prędkości ślizgowe do 0,5 m/s przy ruchu obrotowym. Z kolei ruchy kątowe łożysk przegubowych odbywają się w kulistej średnicy zewnętrznej czaszy kulistej. Bezobsługowe elementy łożyskowe igubal® umożliwiają również liniowe ruchy wału.
Odporność chemiczna łożysk igubal® Zarówno czasza kulista wykonana z materiału iglidur® W300, jak i oprawa wykonana z materiału igumid G są odporne na działanie słabych zasad, słabych kwasów, paliw, jak również wszelkiego rodzaju smarów. Absorpcja wilgoci łożysk przegubowych igubal® wynosi ok. 1,3% masy normalnej w typowych warunkach pracy. Nasycenie graniczne przy zanurzeniu w wodzie wynosi 6,5%. Właściwości te należy wziąć pod uwagę w kontekście warunków środowiskowych panujących w zastosowaniu. Gdy niezbędna jest niższa absorpcja wilgoci, warto zapoznać się z szerokim asortymentem dostępnych materiałów.
Odporność na promieniowanie UV Odporność elementów łożyskowych igubal® na korozję ma szczególne znaczenie w zastosowaniach na zewnątrz pomieszczeń. Elementy łożyskowe igubal® są trwale odporne na działanie promieniowania UV. Niewielka zmiana koloru (ściemnienie) czaszy kulistej spowodowane promieniowaniem UV oraz innymi czynnikami atmosferycznymi nie ma wpływu na właściwości mechaniczne, elektryczne czy termiczne.