Prosimy wybrać kraj dostawy

Wybór kraju/regionu może mieć wpływ na różne czynniki, takie jak cena, opcje wysyłki i dostępność produktów.

igubal® - Dane techniczne


igubal® czasze kuliste wykonane z iglidur® W300

Czasza kulista standardowego łożyska kulistego jest wykonana z iglidur® W300, materiału, który wyróżnia się bardzo niskim współczynnikiem tarcia i bardzo małą skłonnością do drgań ciernych. To drugie jest bardzo istotne przy niskich obciążeniach i bardzo wolnych ruchach.

Zalety:

Plastyczność mino kompozycji termoplatycznej

Bardzo nieskie powierzchniwoe współczynniki tarcia podczas pracy na sucho

Długi czas pracy

Tłumienie wibracji

Doskonałe do ruchów o wysokiej częstotliwości

Doskonała odporność na zużycie

bezobługowa pracy na sucho

Doskonała odporność na chemikalia

Przeznaczenie do ruchów obrotowych, oscylujących i liniowych

Dopuszcza się zastosowanie przy wałkach miękkich


Standardowa obudowa dla serii wymiarowej E i K jest wykonana z materiału igumid G, polimeru wysoce odpornego na uderzenia, wzmocnionego długimi włóknami. Do zastosowań w temperaturach od +80°C do +200°C, obudowy dla serii wymiarowej E wykonane są z materiału iguton G.

Zalety:

Lekkie

Idealna para ślizgowa dla czasz kulistych iglidur® W300

Wysoka stabilność mechaniczna

Oporne na wstrząsy i uderzenia

Odporne na korozję

Odporne na substancje chemiczne

Stabilność kształtu

Odporność na temperaturę do +200°C.


X = temperatura [°C]
Y = wytrzymałość na rozciąganie w procentach [%]

Rysunek 02: Wpływ temperatury na wytrzymałość na rociąganie głowic przegubowych igubal®

igubal® Temperatura robocza
  Standardowe Wersja HT
Minimalna -30 °C -40 °C
Maksymalna ciągła +80 °C +200 °C
Maksymalna chwilowa +120 °C +240 °C
Tabela 02: Limity temperatur dla elementów łożysk igubal®
Rozmiar gwintu Podziałka [mm]
M 2 0,40
M 3 0,50
M 4 0,70
M 5 0,80
M 6 1,00
M 8 1,25
M 10 1,50
M 10 F 1,25
M 12 1,75
M 12 F 1,25
M 14 2,00
M 16 2,00
M 16 F 1,50
M 18 1,50
M 20 1,50
M 20 2,50
M 22 1,50
M 24 2,00
M 27 2,00
M 30 2,00
Tabela 03: Skoki gwintów głowic przegubowych igubal®.
Średni Odporność
  Standardowe Wersja HT
Alkohole + to 0 +
Węglowodory + +
Tłuszcze, oleje, bez dodatków + +
Paliwa + +
Rozcieńczone kwasy 0 to - + to 0
Silne kwasy - + do -
Rozcieńczone zasady + +
Silne zasady 0 +
+ odporny 0 odporny warunkowo - nieodporny
Wszystkie dane odnosza się do temperatury [20° C]

Tabela 04: Odporność na substancje chemiczne elementów łożysk igubal®
Średnica nominalna [mm]
Tolerancja
  Spadki
pomiarowe
Nachylenia
pomiarowe
0 do 3 x,01 x,05
> 3 do 6 x,02 x,07
> 6 do 10 x,02 x,08
> 10 do 18 x,03 x,10
> 18 do 30 x,04 x,12
> 30 do 50 x,05 x,15
Tabela 05: Tolerancje średnicy wewnętrznej kulek sferycznych
Po lewej: nieodpowiednie narzędzie testowe, zbyt krótkie narzędzie pomiarowe
Po prawej: nieprawidłowe narzędzie testowe, suwmiarka
Test tolerancji z grubością

Obszar zastosowań:

Elementy łożyskowe igubal® mogą być z powodzeniem stosowane nawet w trudnych warunkach środowiskowych. W środowiskach wilgotnych lub mokrych łożyska są odporne na korozję oraz na działanie słabych kwasów i zasad. Łożyska mogą pracować w temperaturach od -40°C do +200°C. Warto podkreślić także ich znakomitą odporność na pył i brud.
 
Elementy łożyskowe igubal® można stosować bez żadnego uszczelnienia nawet w warunkach skrajnego zanieczyszczenia. Dotyczy to zarówno drobnego, jak i grubego pyłu.
 

Wykrywalne

Części wykrywalnych łozysk polimerowych igubal® mogą być zweryfikowane jako cząstki obce przy wszystkich powszechnych parametrów stosowanych w technologii wykrywania metali.

Obciążenia

Obciążenia przenoszone przez bezobsługowe elementy łożyskowe igubal® są bardzo wysokie w temperaturach pokojowych. Elementy łożyskowe igubal® przenoszą duże siły i jednocześnie waża tylko piątą część tego co ich metalowe odpowiedniki. Doskonale właściwości tłumienne wzrastają dzięki dwuczęściowej budowie realizowanej z części plastikowych, w przeciwieństwie do stali.

W aplikacjach wysokotemperaturowych należy wziąć pod uwagę właściowości plastku takie jak relaksacja. Dlatego w szczególnych wypadkach należy sprawdzić nośność, zwłaszcza przy dużych naciskach występujących długotrwale, niskich prędkościach i wysokich temperaturach.

Współczynniki tarcia i prędkości:

Ważną zaletą bezobsługowych łożysk igubal® jest to, iż szybki ruch wałka osadzonego w łożysku odbywa się na sucho, bezpośrednio po powierzchni osadzonej kuli iglidur® W300. Zaletą tego połączenia platik-stal są możliwe do osiągnięcia prędkości w pracy na sucho. Biorąc pod uwagę obciążenia promieniowe, maksymalne prędkości poslizgu do 0,5 m/s są możliwe do osiągnięcia.

Ruchy kątowe łożyska sferycznego odbywaja się między zewnętrzną powierzchnią czaszy kulistej a oprawą.

Bezobsługowe elementy łożyskowe igubal® dopuszczają ruchy liniowe wałka.

Temperaury pracy

Elementy łożyskowe igubal® mogą być stosowane w temperaturach od 30 do 80 stopni. Wersja HT może być używana stale w temperaturze +200°C. Tabela 02 ilustruje wpływ temperatury na nosność elemntów igubal®.

Odporność chemiczna

Zarówno iglidur® W300 jak i igumid G są odporne na słabe kwasy i słabe zasady jak również na paliwa i wszelkie smary. Abosrbcja wilgoci elemntów igubal® wynosi ok. 1,3 Wt. -% w standardowych warunkach klimatycznych. Graniczne nasycenie w wodzie wynosi w 6,5%. Należy wziąć to pod uwagę przy wpływie środowiska. Wersja HT może być stosowana w celu zapewnienia wyższej odporności na substancje chemiczne.

Promieniowanie radioaktywne

Samonastawne łożyska igubal® są odporne na promieniowanie 3 x 102 Gy.

Odporność UV

Odporność na korozję elementów łożysk igubal® czyni je szczególnie odpowiednimi do zastosowań zewnętrznych. elementy łożyskowe igubal® są odporne na promieniowanie UV. Lekka zmiana barwy czaszy ( pociemnienie ) poprzez promienie UV i wpływy atmosferyczne nie wpływa na mechaniczne, elektryczne i termiczne właściwości materiału.

Tolerancje

Elementy łożysk igubal® mogą być używane przy różnych granicach tolerancji zgodnie z zastosowaniem. Są zaprojektowane z dużym luzem, żeby zapezpieczyc bezpieczeństwo pracy nawet przy duzych prędkościach obrotowych. Otwór wewnętrznego pierścienia ma granicę tolerancji zgodnie z E10. Granica tolerancji w przypadku wałów powinna mieścić się w zakresie od h6 do h9. Granice tolerancji podane są w dołączonej tabeli. W razie zapotrzebowania na niższe lub inne granice tolerancji dla łożysk, należy skontaktować się z naszą firmą.


Terminy "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" oraz "yes" są prawnie chronionymi znakami towarowymi firmy igus® SE & Co. KG/ Kolonia w Federalnej Republice Niemiec oraz, w przypadku niektórych, również w innych krajach. Jest to niepełna lista znaków towarowych (np. oczekujące na rozpatrzenie wnioski o rejestrację znaków towarowych lub zarejestrowane znaki towarowe) firmy igus SE & Co. KG lub spółek powiązanych z igus w Niemczech, w Unii Europejskiej, USA i/lub innych krajach lub jurysdykcjach.

igus® SE & Co. KG podkreśla, że nie sprzedaje żadnych produktów firm Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES , Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber oraz wszystkich innych producentów napędów wspomnianych na tej stronie. Produkty oferowane przez igus® należą do igus® SE & Co. KG.