Łożyska stojakowe igubal® Łożyska stojakowe igubal® to wyjątkowo proste w montażu moduły łożyskowe, które są w stanie skompensować błędy niewspółosiowości oraz zapobiec naciskom krawędziowym.
Oprawa jest wykonana z materiału igumid G, wzmocnionego długimi włóknami polimeru o wyjątkowo wysokiej wytrzymałości na uderzenia. Możliwość ciągłej pracy w temperaturach od -30 °C do +80 °C.
W standardowych łożyskach stojakowych czasza kulista wykonana jest z materiału iglidur® W300, znanego z niskich współczynników tarcia przy pracy na sucho oraz niezwykle niskiej tendencji do powodowania zjawiska "stick-slip". Jest to szczególnie istotne w przypadku niskich obciążeń i bardzo powolnego ruchu.
- Bezobsługowa praca na sucho
- Wysoka sztywność
- Wyjątkowo wysoka trwałość przy zróżnicowanych obciążeniach
- Kompensacja niewspółosiowości i obciążeń krawędziowych
- Odporność na korozję i działanie substancji chemicznych
- Wysokie tłumienie drgań
- Możliwość zastosowania przy ruchach obrotowych, wahliwych i liniowych
- Wyjątkowo niska masa
Typowe obszary zastosowań- Budowa instalacji przemysłowych
- Automatyzacja
- Budowa maszyn
- Przemysł spożywczy
- Maszyny rolnicze
Wiele dodatkowych obszarów zastosowań można znaleźć na naszej Industry solutions
Kiedy stosować?- Gdy wymagana jest odporność na działanie substancji chemicznych
- Gdy pożądana jest opcja ekonomiczna
- Gdy potrzeba łożyska odpornego na wpływ brudu
- W celu skompensowania błędów niewspółosiowości
| Kiedy nie stosować?- Gdy temperatury pracy przekraczają +80 °C
- Gdy pożądany jest wbudowany pierścień ustalający
- Gdy potrzebne są średnice powyżej 50 mm
- Gdy wymagana jest możliwość pracy przy prędkościach obrotowych powyżej 0,5 m/s
Use our filter options to find the suitable product |
Obszary zastosowań: Z uwagi na fakt, że łożyska stojakowe igubal® są przystosowane do bezobsługowej pracy na sucho, ich zastosowanie warto rozważyć szczególnie w zastosowaniach wiążących się z trudnym dostępem do miejsca montażu, z pracą w środowisku wilgotnym lub mokrym lub ze szczególnymi wymaganiami dotyczącymi higieny. Łożyska stojakowe igubal® można zatem znaleźć m.in. w systemach sterowania szczotkami myjącymi, fasadowych systemach ochrony przeciwsłonecznej, na polu technologii transportu bliskiego materiałów oraz w urządzeniach piekarniczych.
Montaż Łożyska stojakowe igubal® zostały zaprojektowane z myślą o montażu za pomocą dwóch śrub. Dokładne wyrównanie oprawy łożyska nie jest konieczne, ponieważ łożysko przegubowe automatycznie kompensuje wszelkie błędy niewspółosiowości. Istnieje możliwość zastosowania specjalnych pierścieni ustalających w celu umocowania wału.