Jako w pełni zmontowane systemy z tubą wykonaną z aluminium, włókien węglowych lub PVC, łożyska kulkowe sprawdzają się jako rolki przenośnikowe do przewijania folii i etykiet lub do transportu towarów. Dzięki zastosowaniu odpornych na ścieranie, wysokowydajnych polimerów i cienkościennych tub, zapewniają one oszczędność masy do 48% w porównaniu z rozwiązaniami metalowymi. Ich bezwładność masy jest dzięki temu o 42% mniejsza, energia potrzebna do przyspieszenia jest dzięki temu znacznie niższa, a rolki szybciej osiągają prędkość transportową.

Technologia w górę:
- Długa żywotność dzięki bezobsługowym i niewymagającym smarowania łożyskom kulkowym z tworzywa sztucznego
- Zastosowanie w produkcji żywności i technologii medycznej

Koszty w dół:
- Oszczędność kosztów dzięki ciągnionej rurze precyzyjnej

Dowód:

Odnawialność:
- Przyjazne dla środowiska, ponieważ nie wymagają dodatkowych smarów
- igus wspiera gospodarkę obiegu zamkniętego tworzyw sztucznych i inwestuje w recykling chemiczny. Więcej na stronie: igus.eu/sustainability

xiros w użytkowaniu sterylnej maszyny pakującej w sektorze spożywczym