Laboratorium testowe dla polimerowych łożysk ślizgowych

Treści znajdujące się na naszej stronie laboratorium testowego:

Stanowisko testowe w laboratorium testowym łożysk kulkowych

Stanowisko do testowania łożysk kulkowych poprzecznych:

  • Stanowiska testowe ze zintegrowanymi czujnikami (DAQ) do jednoczesnego pomiaru zużycia, absorpcji obciążenia do 250 N, różnych testów żywotnościi temperatury.
  • maks. prędkość: 5000 obr.
  • Ruch: Pierścień zewnętrzny zatrzymuje się, pierścień wewnętrzny obraca się
  • rozmiar instalacji: 6000
Inżynier materiałowy na stanowisku testowym poprzecznych łożysk kulkowych
System pomiarowy DAQ

Stanowisko do testów obrotowych:

  • Testy przy wysokich prędkościach i niskich obciążeniach (5000 obr./min, 10 N)
  • Bieżące testy z wewnętrznymi materiałami xirodur® i iglidur® cage materials
  • rozmiar instalacji: 6000

Parametry: 25 N, 2000 obr/min, czas pracy 7 dni

  • Po lewej: niewzmocniony materiał przed testem
  • Po prawej: niewzmocniony materiał, po teście

Parametry: 25 N, 2000 obr/min, czas pracy 7 dni

  • Po lewej: wzmocniony materiał iglidur®, przed testem
  • Po prawej: wzmocniony materiał iglidur®, po teście

Łożyska kulkowe pod wodą: igus® vs. łożyska metalowe

Metalowe łożysko koroduje już po kilku godzinach

Łożyska kulkowe pod wodą: wynik testu

Które łożyska kulkowe nadają się do galwanizacji?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Artur Mroczek
Artur Mroczek

Manager Produktu łożyska xiros® i igubal®

+48 539 923 943Wyślij e-mail

Konsultacje i dostawa