iglidur® A200, tuleja ślizgowa, calowe

Zgodność z wymogami FDA, do niskich prędkości

iglidur® A200, tuleja ślizgowa, calowe
iglidur® A200, tuleja ślizgowa, calowe drawing
1 od 2
iglidur® A200, tuleja ślizgowa, calowe
iglidur® A200, tuleja ślizgowa, calowe drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: ASI-0204-04
  • Materiał: iglidur® A200
  • Kształt: Sklep z łożyskami ślizgowymi
  • Wymiary:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.25 in
    • b1 0.25 in
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Zgodność z wymogami FDA, do niskich prędkości
  • Materiał iglidur® A200 spełnia wymogi amerykańskiej agencji żywności i leków (FDA)
  • Do bezpośredniego kontaktu z żywnością
  • Do niskich prędkości
iglidur® A200 | Zgodny z wymogami FDA, przeznaczony do zastosowań wiążących się z niskimi prędkościami
 
  • Materiał iglidur® A200 spełnia wymogi Agencji Żywności i Leków (FDA)
  • Możliwość stosowania w bezpośrednim kontakcie z żywnością
  • Przeznaczony do stosowania przy niskich prędkościach
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Łożyska wykonane z materiału iglidur® A200 są odpowiednie do zastosowań wymagających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Czyni je to idealnym rozwiązaniem w zakresie łożyskowania maszyn w branży spożywczej, przy produkcji sprzętu medycznego, małego sprzętu AGD itp. Z uwagi na fakt, iż zrezygnowano z obecności stałych substancji smarujących na rzecz umożliwienia pracy przy kontakcie z żywnością, skład termoplastyczny materiału iglidur® A200 jest szczególnie dostosowany pod kątem odporności na zużycie. Dodatkowo, iglidur® A200 cechuje zdolność do pochłaniania brudu oraz cicha praca.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Food industry
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
 
Kiedy używać?
  • Odpowiednie do kontaktu z żywnością
  • Gdy wymagany jest niski poziom hałasu
  • Gdy wymagana jest zdolność do pochłaniania brudu
  • Gdy konieczna jest zgodność z wymogami FDA
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa