1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: A500SI-0203-03
- Materiał: iglidur® A500
- Kształt: Łożyska cylindryczne
- Wymiary:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.1875 in
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Długodystansowiec do wyższych temperatur w sektorze spożywczym
- Zgodny z Dyrektywą 10/2011 EC
- Zgodne z wymogami FDA
- Odporne na temperatury od -100 °C do +250 °C
iglidur® A500 | Długodystansowiec do wyższych temperatur w sektorze spożywczym
Typowe zastosowania
Beverage industry
Food industry
Medical technology
Można tutaj znaleźć wiele dodatkowych obszarów zastosowań Industry solutions
Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Testing methods
Montaż
łożyska iglidur® są montowane wciskowo. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Zgodny z Dyrektywą 10/2011 EC
- Zgodne z wymogami FDA
- Odporne na temperatury od -100 °C do +250 °C
- Wysoka odporność chemiczna
- Bezsmarowne i bezobsługowe
- Standardowy asortyment z magazynu
Typowe zastosowania
Beverage industry
Food industry
Medical technology
Można tutaj znaleźć wiele dodatkowych obszarów zastosowań Industry solutions
Kiedy stosować?
| Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product |
Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Testing methods
Montaż
łożyska iglidur® są montowane wciskowo. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?