iglidur® A290, tuleja ślizgowa, mm

Solidny, z dużą odpornością na zużycie

iglidur® A290, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® A290, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® A290, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® A290, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: A290SM-0304-03
  • Materiał: iglidur® A290
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 3 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Wytrzymałość i wysoka odporność na zużycie
  • Gdy wymagany jest niski poziom hałasu
iglidur® A290 | Wytrzymałość i wysoka odporność na zużycie
 
  • Odporne na ścieranie
  • Gdy wymagany jest niski poziom hałasu
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Łożyska ślizgowe iglidur® A290 opracowano z myślą o wysokiej odporności na zużycie oraz cichej pracy. W porównaniu z łożyskami wykonanymi z materiału iglidur® A200 właściwości trybologiczne i mechaniczne są znacznie poprawione.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Food industry
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
 
Kiedy używać?
  • Przeznaczony do stosowania przy niskich prędkościach
  • Gdy wymagany jest niski poziom hałasu
  • Gdy łożysko musi być pewne pod względem fizycznym
  • Bardzo dobre własciwości mechaniczne
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wysokość montażowa oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału i grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Zasada kciuka dla grubości ściany: im grubsza ścianka łożysk, tym większe muszą być luzy.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa