iglidur® A500, tuleja ślizgowa, mm

Ekspert od czynników chemicznych i temperatur w przemyśle spożywczym

iglidur® A500, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® A500, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® A500, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® A500, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: A500SM-0306-04
  • Materiał: iglidur® A500
  • Kształt: Sklep z łożyskami ślizgowymi
  • Wymiary:
    • d1 3 mm
    • d2 6 mm
    • b1 4 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Długodystansowiec do wyższych temperatur w sektorze spożywczym
  • Zgodny z Dyrektywą 10/2011 EC
  • Zgodne z wymogami FDA
  • Odporne na temperatury od -100 °C do +250 °C
iglidur® A500 | Długodystansowiec przystosowany do pracy w wysokich temperaturach w sektorze spożywczym
 
  • Zgodność z przepisami Rozporządzenia (UE) nr 10/2011
  • Zgodne z wymogami FDA
  • Możliwość pracy w temperaturach od -100 °C do +250 °C
  • Wysoka odporność chemiczna
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Łożyska iglidur® A500 mogą być wykorzystywane w zastosowaniach wymagających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Cechują się one wyjątkowo dobrą odpornością na działanie czynników chemicznych i mogą pracować nawet przy wysokich obciążeniach w maszynach wykorzystywanych w przemyśle spożywczym. Pomimo faktu, iż iglidur® A500 to wyjątkowo miękki materiał, charakteryzuje się on znakomitą wytrzymałością na ściskanie, nawet w wysokich temperaturach.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
 
Kiedy używać?
  • Gdy konieczna jest zgodność z wymogami FDA
  • Gdy niezbędna jest wysoka odporność na działanie substancji chemicznych
  • Gdy wymagana jest wysoka odporność na zużycie
  • Możliwość pracy w temperaturach od -100 °C do +250 °C
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa