iglidur® UW, tuleja ślizgowa, mm

Podwodny długodystansowiec, do szybkiego ruchu obrotowego pod wodą

iglidur® UW, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® UW, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® UW, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® UW, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: UWSM-0304-05
  • Materiał: iglidur® UW
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • b1 5 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Podwodny długodystansowiec, do szybkiego ruchu obrotowego pod wodą
  • Do zastosowań pod wodą
  • Dla szybkiego i stałego ruchu
  • Długa żywotność
iglidur® UW - długodystansowiec do pracy pod wodą przy szybkich ruchach obrotowych
 
  • Możliwość pracy pod wodą
  • Do stosowania przy ciągłych, szybkich ruchach
  • Długa żywotność
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Najlepsze łożyska iglidur® do zastosowań wymagających pracy pod wodą. Niezwykle wysoka odporność na zużycie w zastosowaniach pod wodą, przetestowane właściwości oraz bezobsługowe praca. Najlepszy wybór do zastosowań związanych z pompami.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Fluid technology
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Do zastosowań wymagających pracy pod wodą oraz w ośrodkach ciekłych
  • Do niskich obciążeń
  • Do zastosowań wiążących się z wysokimi prędkościami obrotowymi
  • Dla bardzo dużej odporności na zużycie przy ciągłej pracy i smarowaniu czynnikiem
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa