iglidur® A180, tuleja ślizgowa, calowe

Uniwersalny produkt zgodny z wytycznymi FDA

iglidur® A180, tuleja ślizgowa, calowe
iglidur® A180, tuleja ślizgowa, calowe drawing
1 od 2
iglidur® A180, tuleja ślizgowa, calowe
iglidur® A180, tuleja ślizgowa, calowe drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: A180SI-0204-04
  • Materiał: iglidur® A180
  • Kształt: Tuleje ślizgowe
  • Wymiary:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.25 in
    • b1 0.25 in
  • Dostosuj wymiar
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Uniwersalny produkt zgodny z wytycznymi FDA
  • Materiał iglidur® A180 spełnia wymogi amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dotyczące powtarzającego się kontaktu z żywnością
  • Dobra odporność na media ciekłe
  • Odpowiedni do stosowania w środowisku mokrym

iglidur® A180 | Wszechstronne urządzenie zgodne z FDA

Materiał iglidur® A180 nadaje się do stosowania w bezpośrednim kontakcie z żywnością. Jest to zatem idealne rozwiązanie dla punktów łożyskowania w maszynach dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego, budowy urządzeń medycznych, małych urządzeń gospodarstwa domowego itp. Materiał iglidur® A180 charakteryzuje się również minimalną absorpcją wilgoci wszędzie tam, gdzie czyszczenie na mokro lub kontakt z wilgotnymi mediami jest na porządku dziennym.

Typowe obszary zastosowań

  • Przemysł napojów
  • Przemysł spożywczy
  • Technologia medyczna

Kiedy go używać?

  • Gdy moje łożyska mają bezpośredni kontakt z żywnością
  • Gdy wymagana jest zgodność z FDA Gdy ważna jest cicha praca
  • Gdy wymagana jest niska absorpcja wilgoci

Kiedy go nie używać?

  • Gdy wymagana jest tylko najwyższa odporność na zużycie
  • Gdy temperatura stale przekracza +80°C
  • Gdy wymagane jest tanie łożysko uniwersalne
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 728 877 976

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00