iglidur® A181, tuleja ślizgowa, wymiary calowe

Uniwersalne łożysko przystosowane do kontaktu z żywnością

iglidur® A181, tuleja ślizgowa, wymiary calowe
iglidur® A181, tuleja ślizgowa, wymiary calowe drawing
1 od 2
iglidur® A181, tuleja ślizgowa, wymiary calowe
iglidur® A181, tuleja ślizgowa, wymiary calowe drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: A181SI-0203-03
  • Materiał: iglidur® A181
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Więcej iglidur® A181 części
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Uniwersalne łożysko przystosowane do kontaktu z żywnością
  • Zgodny z Dyrektywą 10/2011 EC
  • Zgodne z wymogami FDA
  • Do uniwersalnych zastosowań
iglidur® A181 | Uniwersalne łożysko do kontaktu z żywnością
 
  • Zgodny z Dyrektywą 10/2011 EC
  • Zgodne z wymogami FDA
  • Do uniwersalnych zastosowań
  • Dobra odporność na media ciekłe
  • Odporne na zużycie
  • Bezsmarowne i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment z magazynu
Materiał iglidur® A181 jest odpowiedni do kontaktu z żywnością i zgodny z Dyrektywą 10/2011 EC oraz wymogami FDA. Niebieski kolor ułatwia także "wykrywalność optyczną", często niezbędną w przemyśle spożywczym. W porównaniu z iglidur® A180, co do właściwości mechanicznych, temperatury i odporności na czynniki chemiczne, iglidur® A181 w większości przypadków jest odpowiedniejszy jeśli chodzi o odporność na zużycie.
 
Typowe zastosowania
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
Można tutaj znaleźć wiele dodatkowych obszarów zastosowań Industry solutions
 
 
Kiedy stosować?
  • Gdy wymagana jest zgodność z wytycznymi FDA
  • Kiedy wymagany jest materiał zgodny z Dyrektywą 10/2011 EC
  • Gdy wymagany jest uniwersalny materiał odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością
Kiedy nie stosować?
  • Gdy zgodność z wymogami FDA oraz Dyrektywą EC 10/2011 nie jest wymagana
  • Gdy temperatury stale przekraczają +90 °C
  • Gdy wymagane jest ekonomiczne, uniwersalne łożysko

 
Use our filter options to find the suitable product

Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Testing methods
 
Montaż
łożyska iglidur® są montowane wciskowo. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa