1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: A290SM-0304-03
- Materiał: iglidur® A290
- Kształt: Łożyska cylindryczne
- Wymiary:
- d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Wytrzymałość i wysoka odporność na zużycie
- Gdy wymagany jest niski poziom hałasu
iglidur® A290 | Wytrzymałość i wysoka odporność na zużycie
Typowe obszary zastosowań
Food industry
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerancje i system pomiarowy
Wysokość montażowa oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału i grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Zasada kciuka dla grubości ściany: im grubsza ścianka łożysk, tym większe muszą być luzy.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Odporne na ścieranie
- Gdy wymagany jest niski poziom hałasu
- Bezsmarowe i bezobsługowe
- Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Typowe obszary zastosowań
Food industry
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Kiedy używać?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje i system pomiarowy
Wysokość montażowa oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału i grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Zasada kciuka dla grubości ściany: im grubsza ścianka łożysk, tym większe muszą być luzy.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?