iglidur® P210, tuleja ślizgowa, calowe

Ekspert od zastosowań obrotowych, tocznych i wielu innych

iglidur® P210, tuleja ślizgowa, calowe
iglidur® P210, tuleja ślizgowa, calowe drawing
1 od 2
iglidur® P210, tuleja ślizgowa, calowe
iglidur® P210, tuleja ślizgowa, calowe drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: P210SI-0203-03
  • Materiał: iglidur® P210
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • b1 0.1875 in
  • Więcej iglidur® P210 części
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Produkt specjalistyczny do zastosowań oscylujących, tocznych i nie tylko - dobre współczynniki tarcia i zużycia na prawie każdym wałku
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Bardzo odporne na zużycie zwłaszcza przy obciążeniach do 20 MPa w aplikacjach oscylujących
  • Uniwersalne: sprawdzają się z różnymi materiałami wałka
  • Odpowiednie do obciążeń krawędziowych
  • Bezsmarowne i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment z magazynu
iglidur® P210 | Produkt specjalistyczny do zastosowań oscylujących, tocznych i nie tylko - dobre współczynniki tarcia i zużycia na prawie każdym wałku
 
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Bardzo odporne na zużycie zwłaszcza przy obciążeniach do 20 MPa w aplikacjach oscylujących
  • Uniwersalne: sprawdzają się z różnymi materiałami wałka
  • Odpowiednie do obciążeń krawędziowych
  • Bezsmarowne i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment z magazynu
Łożyska ślizgowe iglidur® P210 to uniwersalne łożyska, o udokumentowanej ponadprzeciętnej żywotności, przede wszystkim w aplikacjach oscylujących przy średnich obciążeniach do 20 MPa. Ten uniwersalny materiał dowiódł już swojej wartości w wielu indywidualnych rozwiązaniach klientów jako półprodukt. Możliwe są rozwiązania w wersji łożysk klipsowych lub z naprężeniem wstępnym, jak również zastosowanie materiału wewnątrz pojazdów.
 
Typowe zastosowania
 
Fitness and sports
Fitness and sports
 
Można tutaj znaleźć wiele dodatkowych obszarów zastosowań Industry solutions
 
 
Kiedy stosować?
  • Kiedy wymagane jest uniwersalne łożysko do zastosowania w środowisku wilgotnym
  • Kiedy wymagane jest łożysko odporne na zużycie do aplikacji oscylujących przy średnich obciążeniach
  • Kiedy występują wstrząsy i obciążenia krawędziowe
  • Kiedy wytrzymałość na obciążenia powierzchniowe iglidur® J jest niewystarczająca
Kiedy nie stosować?
  • Kiedy wymagane jest uniwersalne łożysko w największej możliwej gamie wymiarowej
  • Kiedy wymagane jest łożysko do bardzo obciążonych aplikacji oscylujących
  • W przypadku, gdy temperatura przekracza +100 °C

 
Use our filter options to find the suitable product

Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Testing methods
 
Montaż
łożyska iglidur® są montowane wciskowo. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa