iglidur® RW370, tuleja ślizgowa, mm

Spełnia wymogi normy dotyczącej bezpieczeństwa przeciwpożarowego DIN EN 45545 HL3, R22/R23

iglidur® RW370, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® RW370, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® RW370, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® RW370, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: RW370SM-0608-06
  • Materiał: iglidur® RW370
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Spełnia wymogi normy dotyczącej bezpieczeństwa przeciwpożarowego DIN EN 45545  HL3, R22/R23
  • Nie podtrzymuje palenia
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Niskie współczynniki tarcia
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
iglidur® RW370 | Odporny na zużycie do stosowania w technologii kolejowej
 
Pierwszy materiał iglidur® spełniający wymogi europejskich norm ochrony przeciwpożarowej dla pojazdów szynowych; odpowiedni do wielu zastosowań wymagających odporności na zużycie w przemyśle kolejowym dzięki wyjątkowo kompletnemu profilowi właściwości.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Furniture/Industrial design
Public transport engineering

 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać łożysk?
  • Do zastosowań w technologii kolejowej, gdzie wymagana jest przydatność określana normą DIN EN 45545
  • Dla najwyższej odporności na zużycie przy niskich i średnich obciążeniach
  • Kiedy wymagany jest niski współczynnik tarcia w pracy na sucho
  • Niska absorpcja wilgoci
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska iglidur® są mocowane na wcisk. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa