Zmień język :

Oferujemy gwarancję producenta do 4 lat na wszystkie nasze produkty z tworzyw sztucznych do ruchu z obliczeniem żywotności igus®. Usługa gwarancyjna daje kupującemu pewność, że jego indywidualna aplikacja została zaprojektowana dokładnie tak, jak należy i że zawsze wybiera najkorzystniejszy produkt, który z pewnością będzie działał.
igus® GmbH udziela nabywcom produktów motion plastic z kalkulatorem żywotności igus® gwarancji na okres do 4 lat od daty dostawy. Dotyczy to obliczonej liczby podwójnych skoków lub godzin żywotności zgodnie z kalkulatorem żywotności online igus®. W ramach tej gwarancji igus® oferuje bezpłatną wymianę w określonych okresach gwarancyjnych od daty przekazania (dostawa loco fabryka).
1. gwarancja jest ważna przez liczbę podwójnych uderzeń lub godzin użytkowania obliczoną przez igus® zgodnie z kalkulatorem żywotności online, ale maksymalnie przez 4 lata od dostawy, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej, oraz do okazania karty gwarancyjnej:
2. gwarancja dotyczy komponentów igus®, które uległy awarii z powodu zużycia.
3. igus® zobowiązuje się do bezpłatnego dostarczenia części zamiennych.
4. gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych i uszkodzeń spowodowanych nieprawidłowym montażem.
5. gwarancja nie jest przedłużana przez dostawę zastępczą. Dostawa zastępcza nie rozpoczyna nowego okresu gwarancyjnego.
6. gwarancja rozpoczyna się z chwilą przekazania towaru.
7. gwarancja nie ma zastosowania w przypadku czynników zewnętrznych, które uszkadzają przedmiot lub działają na niego w sposób niezamierzony.
8. Nie ma prawa do zwrotu pieniędzy, a jedynie do wymiany uszkodzonych komponentów.
9. Ustalenie, czy i w jakim zakresie istnieje przypadek objęty gwarancją, leży w wyłącznej gestii firmy igus® GmbH.
10. podwójny skok odnosi się do pełnej sekwencji skoku do przodu i do tyłu ruchu liniowego.
11. gwarancja jest ważna tylko wtedy, gdy produkty są prawidłowo przechowywane w normalnych warunkach przemysłowych przed użyciem.
Oferujemy gwarancję do 4 lat na wszystkie nasze produkty z tworzyw sztucznych do ruchu z obliczeniem żywotności igus®. Obliczenia te opierają się na danych z naszego laboratorium testowego, które prowadzimy od 1985 roku. Przeprowadzamy ponad 15 000 testów rocznie dla wszystkich naszych produktów, w indywidualnych zastosowaniach klientów i w różnych warunkach w naszym laboratorium o powierzchni 4000 m².