Niezależnie od tego, czy chodzi o produkcję, przetwarzanie czy dystrybucję: systemy przenośników są ważną częścią logistyki wewnętrznej. Do transportu ładunku jednostkowego z punktu A do punktu B wykorzystywane są, między innymi, przenośniki rolkowe, stoły rolkowo-kulkowe i systemy przenośników podwieszanych. Aby zapewnić bezawaryjną pracę w trybie ciągłym, wymagane są trwałe komponenty, które, w idealnych warunkach, nie wymagają konserwacji. Łożyska igus wykonane z wysokowydajnych polimerów charakteryzują się niskim zużyciem i pracują bez zewnętrznych smarów — dzięki temu regularne smarowanie jest zbędne i zapobiega to zabrudzeniu ładunku. Oferujemy odpowiedni materiał dla Państwa specyficznych wymagań — czy to z atestem FDA, ochroną ESD, czy odpornością na niskie temperatury i chemikalia.
Darmowe opracowanie techniczne:
Krones AG pierwotnie używał metalowych rolek z łożyskami igiełkowymi, w swoim wszechstronnym systemie pakowania, do odchylania taśm przenośnikowych. Nie spełniały one jednak wysokich wymagań w zakresie wydajności oraz były kosztowne. Ciągła praca przy wysokich szybkościach i odporność na cząstki ścierne oraz temperatury do 100°C — rolki musiały wytrzymać te warunki przez co najmniej rok. Nowe rolki nożowe wykonane z iglidur P210 znacznie przekraczają wymaganą żywotność, są używane na całym świecie w tych systemach i działają bezawaryjnie.
W tej etykieciarce zastosowano polimerowe łożyska kulkowe zamiast rozwiązań wykonanych ze stali, które były zbyt ciężkie i wymagały smarowania. Ich zadaniem jest prowadzenie polimerowej folii podczas jej przemieszczania się przez maszynę. Zwiększono żywotność i obniżono koszty konserwacji. Dotychczasowe, polimerowe łożyska kulkowe zapewniały cichą pracę rolek prowadzących i nieprzerwane wykonywanie zadań przez maszynę.