iglidur® HSD350, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm

Wszechstronny materiał odpowiedni do sterylizacji parą wodną

iglidur® HSD350, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
iglidur® HSD350, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
1 od 2
iglidur® HSD350, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
iglidur® HSD350, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: HSD350FM-0608-06
  • Materiał: iglidur® HSD350
  • Forma: Sklep z łożyskami kołnierzowymi
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Ciągła praca do +180°C
  • Wysoce odporny na media
  • Odporność na korozję
  • Odpowiednie do stosowania w środowisku mokrym
iglidur® HSD350 | Odporny na działanie czynników chemicznych, higieniczny i ekonomiczny
 
Nowy materiał pozwala na ciągłą pracę we wszystkich zastosowaniach, w których higiena jest priorytetem, także wtedy, gdy wymagana jest regularna sterylizacja, zapewniając znakomity stosunek wydajności do ceny.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Fluid technology
Medical technology

 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać łożysk?
  • Gdy punkt łożyska jest odkażany gorącą parą
  • Gdy jednocześnie wymagany jest materiał o niskiej cenie
  • Gdy wymagana jest wysoka odporność na substancje chemiczne
  • Niska absorpcja wilgoci
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska iglidur® są mocowane na wcisk. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Michał Obrębski
Michał Obrębski

igus-icon-phone+48 22 316 36 33

Konsultacje i dostawa

Osobista
Od poniedziałku do piątku: 7:00–20:00
Sobota: 8:00–12:00
Online
Usługa czatu
Poniedziałek - czwartek: 8:00 - 16:30
Piątek: 8:00 - 16:30
Usługa WhatsApp
Od poniedziałku do piątku: od 8:00 do 16:00