1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: A181SM-0405-04
- Materiał: iglidur® A181
- Kształt: Tuleje ślizgowe
- Wymiary:
- d1 4 mm
- d2 5.5 mm
- b1 4 mm
- Dostosuj wymiar
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Uniwersalne łożysko przystosowane do kontaktu z żywnością
- Zgodny z Dyrektywą 10/2011 EC
- Zgodne z wymogami FDA
- Do uniwersalnych zastosowań
iglidur® A181 | Uniwersalny materiał do kontaktu z żywnością
Materiał iglidur® A181 zapewnia zgodność z normami FDA i 10/2011 WE. Niebieski kolor ułatwia również wykrywalność optyczną "" często pożądaną w sektorze spożywczym. Bezpośrednio porównywalny z iglidur® A180 pod względem specyfikacji mechanicznej, odporności na temperaturę i media, iglidur® A181 jest nawet lepszy pod względem odporności na zużycie w większości konstelacji.
Typowe obszary zastosowań
- Przemysł napojów
- Przemysł spożywczy
- Technologia medyczna
Kiedy go używać?
- Gdy
- wymagana jest zgodność z FDA
- Gdy wymagany jest materiał zgodny z 10/2011 EC Gdy wymagany jest uniwersalny materiał do bezpośredniego kontaktu z żywnością
Kiedy go nie używać?
- Jeśli zgodność z FDA i 10/2011 EC nie jest wymagana
- Jeśli występują temperatury stale wyższe niż +90°C
- Jeśli wymagane jest niedrogie łożysko uniwersalne
Nie masz pewności, czy pasuje?