Łożysko przegubowe, konstrukcja typu Slim Line, KGLI SL, igubal®

KGLI-08-SL product image
igus-icon-lupe
KGLI-08-SL technical drawing
igus-icon-lupe
KGLI-08-SL technical drawing
igus-icon-lupe
1 od 3
KGLI-08-SL product image
KGLI-08-SL technical drawing
KGLI-08-SL technical drawing
  • Seria wymiarowa: K wg DIN ISO 12240
  • Materiał oprawy: igumid G
  • Materiał czaszy kulistej: iglidur® W300
  • Wyjątkowo niewielkie wymagania co do przestrzeni montażowej
  • Grubość ścianek o 50% mniejsza w porównaniu z serią KGLM
  • Kompensacja kąta do 5°
  • Niska masa
  • Wymiary wg DIN 1850
igus-icon-lieferzeitKGLI-08-SL
12.7 (0.5 in)