iglidur® GLW, podkładka oporowa, mm

Ekonomiczny materiał do masowej produkcji

iglidur® GLW, podkładka oporowa, mm
iglidur® GLW, podkładka oporowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® GLW, podkładka oporowa, mm
iglidur® GLW, podkładka oporowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: GLWTM-0818-010
  • Materiał: iglidur® GLW
  • Kształt: Sklep z podkładkami oporowymi
  • Wymiary:
    • d1 8 mm
    • d2 18 mm
    • s 1 mm
    • h 0.7 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Ekonomiczny materiał do masowej produkcji
  • Aplikacje z obciążeniem statycznym
  • Ekonomiczny kosztowo
  • Odporne na brud
  • Odporne na wibracje
  • Bezsmarowne i bezobsługowe
iglidur® GLW | Ekonomiczny materiał do produkcji wielkoseryjnej
 
  • Aplikacje z obciążeniem statycznym
  • Ekonomiczne
  • Odporne na brud
  • Odporne na drgania
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
W przypadku produkcji wielkoseryjnej jako alternatywa dla materiału iglidur® G dostępne są łożyska wykonane z materiału iglidur® GLW. Charakteryzujący się właściwościami mechanicznymi zbliżonymi do materiału iglidur® G materiał iglidur® GLW jest zalecany przede wszystkim w przypadku zastosowań, w których występują obciążenia statyczne. W tego rodzaju zastosowaniach, w których właściwości dynamiczne materiału iglidur® G są (w dużej mierze) nieistotne, iglidur® GLW stanowi bardzo ekonomiczną alternatywę.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Gdy potrzeba uniwersalnego i ekonomicznego łożyska do produkcji wielkoseryjnej
  • W przypadku wysokich i głównie statycznych obciążeń
  • Dla małych i średnich prędkości
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa