Co to jest obrabiarka? Toczenie, frezowanie, wiercenie i szlifowanie należą do najważniejszych technologii produkcji obrabiarek. Obrabiarka jest „matką” wszystkich maszyn i podstawą przy np. produkcji samochodów lub smartfonów. Konfiguracja obrabiarki może być bardzo złożona - od konwencjonalnej tokarki, przez obrabiarkę CNC lub centrum obróbcze aż po linię produkcyjną z jednostką automatyzacji. Celem jest wytwarzanie skomplikowanych przedmiotów za pomocą narzędzi. Wraz ze stopniem automatyzacji wzrasta także użycie igusowych elementów motion plastics. Od e-prowadnika i elastycznych przewodów chainflex po łożyska dry-tech, wszystkie grupy produktów są używane w obrabiarce. Projekt przyszłości, Przemysł 4.0, nabiera coraz bardziej konkretnego kształtu. Dzięki inteligentnym tworzywom sztucznym igus, Obrabiarka 4.0 staje się rzeczywistością dla producentów obrabiarek. Celem jest zawsze redukcja kosztów i ulepszanie technologii.
Technologia w górę, koszty w dół: dzięki ulepszonym e-prowadnikom, nowym aprobatom i certyfikatom dla przewodów chainflex i szczególnie cichym, hybrydowym łożyskom liniowym.
Więcej informacji na temat tych i dalszych innowacji można znaleźć na naszym stanowisku targowym o powierzchni 2400 metrów. Możesz odkrywać je wirtualnie samodzielnie lub razem z ekspertem. Umów się na wirtualną wizytę z przewodnikiem z indywidualnymi konsultacjami:
▲ Technologia w górę
Otwieranie i zamykanie bez użycia narzędzi
15% większa wytrzymałość na wyciąganie poprzeczek i 10% mniejsza masa w porównaniu do systemu E4.1
O 40% mniej czasu montażu w porównaniu do systemu e-prowadników E4.1
▲ Technologia w górę
Jeden przewód dla wszystkich, największych rynków
Daje pewność podczas procesu projektowania
Brak zduplikowanych części zapasowych
Brak dodatkowych kosztów związanych z cłem
▲ Technologia w górę
Łatwe wypełnianie, intuicyjna konstrukcja
Elastyczny system modułowy z elementami, które można ustawiać jeden na drugim
O 50% krótszy czas montażu niż w przypadku konwencjonalnych zacisków i grzebieni mocujących chainfix
Ciekawi Cię więcej innowacji?Tutaj znajdziesz przegląd innowacji i wirtualne stanowisko targowe
inteligentne tworzywa sztuczne, inteligentne e-prowadniki lub łożyska ślizgowe i liniowe podają datę konserwacji podczas pracy oraz bezproblemowo integrują się z procesami technologicznymi.
Twoje korzyści
W praktycznie żadnej innej branży niezawodność nie jest tak ważna jak w przemyśle motoryzacyjnym. Całe pojazdy, a nawet pojedyncze elementy, takie jak silniki, przechodzą przez linie produkcyjne o bardzo wysokim stopniu automatyzacji. Jeśli produkcja zatrzyma się w tym miejscu, prowadzi to do kosztownych strat. Dlatego ważne jest, aby producenci i dostawcy pojazdów mogli polegać na komponentach odpornych na uszkodzenia. Austriacki producent silników polega zatem na "inteligentnych tworzywach sztucznych" firmy igus. Czujniki rejestrują na bieżąco zużycie i ostrzegają użytkownika z odpowiednim wyprzedzeniem, umożliwiając zaplanowanie naprawy lub wymiany.
Wymagania dotyczące systemów zasilania podczas konstrukcji obrabiarek są wysokie. Szczególnie w obszarze roboczym są narażeni na trudne warunki. W tym środowisku zastosowanie zamkniętych, polimerowych e-tub szybko się zwraca. Są odporne na temperaturę, wytrzymują wszechobecne opiłki i pomagają uniknąć przestojów maszyny. "Angażujemy większość naszych dostawców we wczesnym etapie prac”, stwierdza Mario Chemnitz, kierownik budowy w Niles-Simmons Industrieanlagen GmbH z miasta o tej samej nazwie, Chemnitz.
Wibracje elementów obrabiarek mogą powodować, że maszyny przestaną działać precyzyjnie, obniżając jakość wytwarzanych przedmiotów i zwiększając zużycie elementów maszyn. e-prowadniki,, „pępowina” współczesnej obrabiarki, są możliwym źródłem problemu. Aby poprawić ich płynność działania, potrzebne są innowacyjne rozwiązania ...
Wszystkie nasze produkty są testowane pod kątem zużycia i trwałości w realnych warunkach roboczych w największym w branży laboratorium testowym igus. Umożliwia to precyzyjne określenie żywotności produktów.
igus przeprowadza także testy na zlecenie klienta, umożliwiając sprawdzenie produktów w warunkach całkowicie odzwierciedlających indywidualne wymagania.
Jakie systemy oferuje igus dla osi x obrabiarki? Którego e-prowadnika mogę użyć, aby zaoszczędzić czas montażu? Ciekawe odpowiedzi na pytania dotyczące obrabiarek można znaleźć na blogu igus.
Od poniedziałku do piątku od 7:00 do 20:00.Soboty od 8:00 do 12:00.
24h