1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: GLWTM-1426-015
- Materiał: iglidur® GLW
- Kształt: Sklep z podkładkami oporowymi
- Wymiary:
- d1 14 mm
- d2 26 mm
- d4 20 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Ekonomiczny materiał do masowej produkcji
- Aplikacje z obciążeniem statycznym
- Ekonomiczny kosztowo
- Odporne na brud
- Odporne na wibracje
- Bezsmarowne i bezobsługowe
iglidur® GLW | Ekonomiczny materiał do produkcji wielkoseryjnej
Typowe obszary zastosowań
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
- Aplikacje z obciążeniem statycznym
- Ekonomiczne
- Odporne na brud
- Odporne na drgania
- Bezsmarowe i bezobsługowe
Typowe obszary zastosowań
Fitness and sports
Machine tools
Robotics
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Kiedy używać?
| Kiedy nie stosować?
|
Nie masz pewności, czy pasuje?