1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: A180SM-0608-10
- Materiał: iglidur® A180
- Kształt: Tuleje ślizgowe
- Wymiary:
- d1 6 in
- d2 8 in
- b1 10 in
- Dostosuj wymiar
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Uniwersalny produkt zgodny z wytycznymi FDA
- Materiał iglidur® A180 spełnia wymogi amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dotyczące powtarzającego się kontaktu z żywnością
- Dobra odporność na media ciekłe
- Odpowiedni do stosowania w środowisku mokrym
iglidur® A180 | Wszechstronne urządzenie zgodne z FDA
Materiał iglidur® A180 nadaje się do stosowania w bezpośrednim kontakcie z żywnością. Jest to zatem idealne rozwiązanie dla punktów łożyskowania w maszynach dla przemysłu spożywczego i opakowaniowego, budowy urządzeń medycznych, małych urządzeń gospodarstwa domowego itp. Materiał iglidur® A180 charakteryzuje się również minimalną absorpcją wilgoci wszędzie tam, gdzie czyszczenie na mokro lub kontakt z wilgotnymi mediami jest na porządku dziennym.
Typowe obszary zastosowań
- Przemysł napojów
- Przemysł spożywczy
- Technologia medyczna
Kiedy go używać?
- Gdy moje łożyska mają bezpośredni kontakt z żywnością
- Gdy wymagana jest zgodność z FDA Gdy ważna jest cicha praca
- Gdy wymagana jest niska absorpcja wilgoci
Kiedy go nie używać?
- Gdy wymagana jest tylko najwyższa odporność na zużycie
- Gdy temperatura stale przekracza +80°C
- Gdy wymagane jest tanie łożysko uniwersalne
Nie masz pewności, czy pasuje?