1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: QSI-0203-04
- Materiał: iglidur® Q
- Kształt: Sklep z łożyskami ślizgowymi
- Wymiary:
- d1 0.125 in
- d2 0.1875 in
- b1 0.25 in
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Do zastosowania przy wysokich obciążeniach - odporne na zużycie z wieloma rodzajami wałków
- Świetna odporność na ścieranie, zwłaszcza przy skrajnych obciążeniach
- Zalecane do ekstremalnych wartości pv
- Dobre współczynniki tarcia
iglidur® Q | Do stosowania przy wysokich obciążeniach - wysoka odporność na zużycie przy współpracy z wieloma różnymi rodzajami wałów
odporność na ścieranie. Począwszy od nacisków promieniowych na poziomie 25 MPa, deklasuje on nawet łożyska wykonane z wysoce odpornego na ścieranie materiału iglidur® W300. Odpowiednio dobrane smary stałe, precyzyjnie zintegrowane z materiałem, powodują, że praca na sucho jest możliwa w całym zakresie obciążeń.
Typowe obszary zastosowań
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Use our filter options to find the suitable product
Tolerancje i system pomiarowy
Wysokość montażowa oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału i grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Zasada kciuka dla grubości ściany: im grubsza ścianka łożysk, tym większe muszą być luzy.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
- Gdy wymagana jest duża odporność na zużycie, szczególnie przy ekstremalnych obciążeniach
- Zalecane rozwiązanie w przypadku skrajnie wysokich wartości PV
- Dobry współczynnik tarcia
- Odporne na brud
- Bezsmarowe i bezobsługowe
- Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
odporność na ścieranie. Począwszy od nacisków promieniowych na poziomie 25 MPa, deklasuje on nawet łożyska wykonane z wysoce odpornego na ścieranie materiału iglidur® W300. Odpowiednio dobrane smary stałe, precyzyjnie zintegrowane z materiałem, powodują, że praca na sucho jest możliwa w całym zakresie obciążeń.
Typowe obszary zastosowań
Agriculture
Construction machinery
Public transport engineering
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
Kiedy używać?
| Kiedy nie stosować?
|
Tolerancje i system pomiarowy
Wysokość montażowa oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® zależą od materiału i grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Zasada kciuka dla grubości ściany: im grubsza ścianka łożysk, tym większe muszą być luzy.
Testing methods
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?