iglidur® K, tuleja ślizgowa, mm

Ekonomiczne do średnich temperatur

iglidur® K, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® K, tuleja ślizgowa, mm drawing
1 od 2
iglidur® K, tuleja ślizgowa, mm
iglidur® K, tuleja ślizgowa, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: KSM-0608-06
  • Materiał: iglidur® K
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • b1 6 mm
  • Więcej iglidur® K części
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Wszechstronne i ekonomiczne do średnich temperatur
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Odporne na zużycie
  • Ekonomiczny kosztowo
  • Bezsmarowne i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment z magazynu
iglidur® K | Wszechstronność i ekonomiczność przy pracy w średnich temperaturach
 
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Odporność na zużycie
  • Ekonomiczne
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
iglidur® K to łożysko ogólnego zastosowania przeznaczone do pracy w średnich temperaturach, charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci oraz dobrą odpornością na warunki środowiskowe.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Printing industry

Plastic machines
Medical technology
Packaging industry
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Gdy potrzeba ekonomicznego łożyska ogólnego zastosowania
  • Przy pracy w środowiskach mokrych
  • Gdy wymagana jest dobra odporność na zużycie przy średnich obciążeniach
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa