iglidur® A180, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm

Uniwersalny produkt zgodny z wytycznymi FDA

iglidur® A180, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
iglidur® A180, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
1 od 2
iglidur® A180, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
iglidur® A180, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: A180FM-0608-06
  • Materiał: iglidur® A180
  • Forma: Sklep z łożyskami kołnierzowymi
  • Wymiary:
    • d1 6 mm
    • d2 8 mm
    • d3 12 mm
    • b1 6 mm
    • b2 1 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Uniwersalny produkt zgodny z wytycznymi FDA
  • Materiał iglidur® A180 spełnia wymogi amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) dotyczące powtarzającego się kontaktu z żywnością
  • Dobra odporność na media ciekłe
  • Odpowiedni do stosowania w środowisku mokrym
iglidur® A180 | Do zastosowań ogólnych, zgodny z wymogami FDA
 
  • Materiał iglidur® A180 spełnia wymogi Agencji Żywności i Leków (FDA) dotyczące powtarzającego się kontaktu z żywnością
  • Dobra odporność na media
  • Możliwość stosowania w środowiskach wilgotnych
  • Dobra odporność na zużycie
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Łożyska wykonane z materiału iglidur® A180 są odpowiednie do zastosowań wymagających bezpośredniego kontaktu z żywnością. Czyni je to idealnym rozwiązaniem w zakresie pozycji łożyskowania na maszynach w branży spożywczej i opakowaniowej, przy produkcji sprzętu medycznego, małego sprzętu AGD itp. iglidur® A180 wyróżnia się również najniższą absorpcją wilgoci wszędzie tam, gdzie codziennością jest kontakt z wilgotnymi czynnikami wynikający z konieczności stosowania czyszczenia na mokro bądź z wykorzystywanych procesów.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
 
Kiedy używać?
  • Jeśli łożyska są w bezpośrednim kontakcie z żywnością
  • Gdy konieczna jest zgodność z wymogami FDA
  • Gdy wymagany jest niski poziom hałasu
  • Gdy wymagana jest niska absorpcja wilgoci
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?