iglidur® A181, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe

Uniwersalne łożysko przystosowane do kontaktu z żywnością

iglidur® A181, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe
iglidur® A181, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe drawing
1 od 2
iglidur® A181, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe
iglidur® A181, tuleja ślizgowa z kołnierzem, calowe drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: A181FI-0203-03
  • Materiał: iglidur® A181
  • Forma: Sklep z łożyskami kołnierzowymi
  • Wymiary:
    • d1 0.125 in
    • d2 0.1875 in
    • d3 0.312 in
    • b1 0.1875 in
    • b2 0.032 in
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Uniwersalne łożysko przystosowane do kontaktu z żywnością
  • Zgodny z Dyrektywą 10/2011 EC
  • Zgodne z wymogami FDA
  • Do uniwersalnych zastosowań
iglidur® A181 | Uniwersalne łożysko do kontaktu z żywnością
 
  • Zgodność z przepisami Rozporządzenia (UE) nr 10/2011
  • Zgodne z wymogami FDA
  • Uniwersalny montaż
  • Dobra odporność na media
  • Odporność na zużycie
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
Materiał iglidur® A181 jest odpowiedni do zastosowań wymagających kontaktu z żywnością i zgodny z Rozporządzeniem 10/2011 (UE) oraz wymogami FDA. Niebieski kolor ułatwia także "wykrywalność optyczną", często niezbędną w przemyśle spożywczym. W porównaniu z materiałem iglidur® A180 w zakresie właściwości mechanicznych, temperatur pracy oraz odporności na czynniki chemiczne, iglidur® A181 jest odpowiedniejszy w większości wypadków, w których wymagana jest wysoka odporność na zużycie.
 
Typowe obszary zastosowań
 
Beverage industry
Food industry
Medical technology
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
 
Kiedy używać?
  • Gdy konieczna jest zgodność z wymogami FDA
  • Gdy wymagany jest materiał spełniający wymogi przepisów Rozporządzenia 10/2011
  • Gdy wymagany jest uniwersalny materiał odpowiedni do bezpośredniego kontaktu z żywnością
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product 
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?