iglidur® R, łożysko tulejowe, mm

Materiał ekonomiczny o niskim zużyciu

iglidur® R, łożysko tulejowe, mm
iglidur® R, łożysko tulejowe, mm drawing
1 od 2
iglidur® R, łożysko tulejowe, mm
iglidur® R, łożysko tulejowe, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: RSM-0203-07
  • Materiał: iglidur® R
  • Kształt: Łożyska cylindryczne
  • Wymiary:
    • d1 2 mm
    • d2 3.6 mm
    • b1 7 mm
  • Więcej iglidur® R części
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Materiał ekonomiczny o niskim zużyciu
  • Dobra odporność na zużycie
  • Niski współczynnik tarcia podczas pracy na sucho
  • Ekonomiczny kosztowo
iglidur® R | Ekonomiczny materiał, niskie zużycie
 
  • Dobra odporność na zużycie
  • Niskie współczynniki tarcia przy pracy na sucho
  • Bardzo ekonomiczne
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Bezsmarowe i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment dostępny bezpośrednio z magazynu
W centrum procesu rozwoju iglidur® R jako materiału łożyskowego znajdowały się wysoka sprawność oraz wyjątkowo niski koszt. Osiągnięto niskie współczynniki tarcia i zużycia, szczególnie przy pracy na sucho. Łożyska wykonane z materiału iglidur® R są selektywnie wspierane przez kombinację stałych substancji smarujących. Ten nie zawierający PTFE i silikonu materiał osiąga wyjątkowo niskie współczynniki tarcia przy pracy na sucho i umożliwia pracę w znacznej mierze pozbawioną zjawiska "stick-slip".
 
Typowe obszary zastosowań
 

Model building
Furniture/Industrial design
Fitness and sports
 
Więcej zastosowań można znaleźć tutaj:
Industry solutions
 
Kiedy używać?
  • Jeżeli wymagana jest wysoka odporność na zużycie przy niskich obciążeniach
  • Jeżeli potrzeba łożyska charakteryzującego się wyjątkową ekonomicznością
  • Kiedy wymagane są niskie współczynniki tarcia w pracy na sucho
  • Gdy występują obciążenia krawędziowe
  • Gdy pożądana jest niska absorpcja wilgoci
  • Gdy użycie teflonu (PTFE) lub silikonów w danym zastosowaniu jest niedopuszczalne
Kiedy nie stosować?
Use our filter options to find the suitable product
 
Tolerancje i system pomiarowy
Wymiary montażowe oraz tolerancje łożysk ślizgowych iglidur® stanowią funkcję materiału oraz grubości ścianek. Dla każdego materiału czynnikami decydującymi są absorpcja wilgoci oraz rozszerzalność termiczna. Łożyska ślizgowe charakteryzujące się niską absorpcją wilgoci można projektować z minimalnym luzem. Dla grubości ścianki obowiązuje następująca zasada: im grubsza ścianka łożyska, tym większy musi być luz.
Testing methods
 
Montaż
Łożyska ślizgowe iglidur® są mocowane na wcisk. Średnica wewnętrzna dopasowuje się dopiero po wciśnięciu w oprawę o odpowiedniej tolerancji. Wymiar przed wciśnięciem może być do 2% większy w stosunku do średnicy wewnętrznej. Takie rozwiązanie gwarantuje pewne zamocowanie łożyska. Zapobiega ono również przesunięciom osiowym oraz promieniowym w oprawie.
iglidur® - assembling, gluing, machining
 
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa