Moja osoba do kontaktu
igus® Sp. z o.o.

ul. Działkowa 121C

02-234 Warszawa

+48 22 863 57 70
+48 22 863 61 69
Lekkie o
wysokiej nośności

Polimerowe rozwiązania igus® dla modelarstwa

Modelarstwo nie zawsze jest hobby lub rzemiosłem. Oferuje twórcom modeli możliwość wyrażenia siebie w twórczy sposób i pokazania, co mogą zrobić rękami. Modele takie jak statki, samoloty i pojazdy są odtwarzane w wielu skalach za pomocą zestawów konstrukcyjnych, wymagających prac, które wymagają dużej dbałości o szczegóły. Obok konstrukcji pod względem kształtu i kolorów, technologia i elektronika również odgrywają ważną rolę. Czy to wprawiany w ruch za pomocą pilota (RC), czy po prostu jako ozdobny model na półce - zamiłowanie do szczegółów i precyzji sprawia, że modelarstwo jest tak popularne. Producent igus, producent motion plastics, ustanawia nowe standardy technologiczne w tym sektorze. Bezobsługowe łożyska ślizgowe, sferyczne i prowadnice liniowe oferują wiele korzyści, zwłaszcza w przypadku modelarstwa. Połączenie niskiej wagi z wysoką wytrzymałością mechaniczną jest idealne dla modeli wysokiej jakości.

Skontaktuj się z ekspertem teraz

Rzut okiem na korzyści naszych produktów:

  • Ekonomiczne
  • Bezobsługowe
  • Bezsmarowe
  • Lekkie
  • Odporne na brud i pył
  • Niekorodujące
  • Tłumienie drgań
  • Do zastosowań heavy-duty

Produkty igus w budowie modeli samochodów

Produkty stosowane w modelarstwie

Najmniejsze średnice, promienie gięcia i wersje mikro we wszystkich obszarach produktów

Łożyska ślizgowe iglidur

Łożyska ślizgowe iglidur

  • Niska waga i cicha praca
  • Odporne na brud
  • Szeroka gama standardowych produktów i indywidualna konstrukcja

Łożyska sferyczne igubal

Łożyska sferyczne igubal

  • Do 40% bardziej ekonomiczne niż łożyska sferyczne wykonane z metalu
  • 80% lżejsze niż metalowe alternatywy
  • Bezsmarowe, a przez to wymagające małego wysiłku podczas konserwacji

Polimerowe pierścienie obrotowe (PRT)

Pierścienie obrotowe iglidur PRT

  • Lekkie
  • Łożyska dzielone do trudnych sytuacji montażowych
  • Odpowiednie do zastosowań o wysokim obciążeniu

Łożyska kulkowe xiros

Łożyska kulkowe xiros

  • Wytrzymałe
  • Odporne na korozję
  • Przewidywalna żywotność

Niskoprofilowe prowadnice liniowe drylin N

Miniaturowe prowadnice drylin N

  • Bardzo lekkie
  • Mała wysokość montażowa 6mm-12mm
  • Niezliczone opcje wózków

e-prowadniki E2 micro

e-prowadnik E2 micro

  • Dla najmniejszych przestrzeni montażowych
  • Stabilne, lekkie i ciche
  • Idealne do zastosowań o wysokiej dynamice


Wybrane zastosowania naszych klientów


Więcej informacji

Dostawa igus®