1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: L500SM-0304-03
- Materiał: iglidur® L500
- Kształt: Tuleje ślizgowe
- Wymiary: - d1 3 mm
- d2 4.5 mm
- b1 3 mm
 
- Dostosuj wymiar
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Odporny na temperatury oraz media
- Ciągła praca do +250°CCi
- Prędkość obrotowa do 5 m/s
- Doskonała odporność na zużycie
iglidur® L500 | Dla ekstremalnych prędkości obrotowych
iglidur® L500 jest materiałem przeznaczonym szczególnie do dużych prędkości i szybkich ruchów ślizgowych przy niskich obciążeniach. Ze względu na niskie wydłużenie termiczne i niską absorpcję wilgoci, łożyska mogą być produkowane z bardzo niskim luzem. Zastosowania, w których te zalety odgrywają ważną rolę, to wentylatory, małe silniki, szybkie czujniki lub technologia magnesów.
Typowe obszary zastosowań
- Motoryzacja
- Inżynieria mechaniczna
Kiedy należy go używać?
- Do zastosowań wymagających dużej prędkości obrotowej
- Gdy wymagana jest maksymalna żywotność
- Dla wysokiej wartości pv przy niskich obciążeniach
- Dla temperatur roboczych do +250°C (trwale, krótkotrwale do maks. +350°C)
Kiedy nie powinienem go używać?
- Jeśli szukasz uniwersalnego materiału do wysokich temperatur
- Jeśli występują średnie lub wysokie obciążenia ciśnieniowe
- Do zastosowań oscylacyjnych
Nie masz pewności, czy pasuje?