iglidur® L500, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm

Do ogromnych prędkości obrotowych

iglidur® L500, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
iglidur® L500, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
1 od 2
iglidur® L500, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm
iglidur® L500, tuleja ślizgowa z kołnierzem, mm drawing
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: L500FM-0304-05
  • Materiał: iglidur® L500
  • Forma: Sklep z łożyskami kołnierzowymi
  • Wymiary:
    • d1 3 mm
    • d2 4.5 mm
    • d3 7.5 mm
    • b1 5 mm
    • b2 0.75 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Odporny na temperatury oraz media
  • Ciągła praca do +250°CCi
  • Prędkość obrotowa do 5 m/s
  • Doskonała odporność na zużycie
iglidur® L500 | Do ogromnych prędkości obrotowych
  • Ciągła praca do +250°CCi
  • Prędkość obrotowa do 5 m/s
  • Doskonała odporność na zużycie
  • Niska absorpcja wilgoci
  • Niska rozszerzalność cieplna
  • Bezsmarowne i bezobsługowe
  • Standardowy asortyment z magazynu
iglidur® L500 jest materiałem łożyskowym dla dużych prędkości obrotowych, szybkich ruchów ślizgowych przy niskim obciążeniu. Dzięki małej rozszerzalności cieplnej oraz niskiej absorpcji wilgoci, łożyska mają minimalne tendencje do zwiększania swoich wymiarów. Aplikacje pasujące do tych zalet to wiatraczki, małe silniki, szybko poruszające się czujniki oraz technologie magnetyczne.
 
Typowe zastosowania
 
Fitness and sports

Machine tools
 
Można tutaj znaleźć wiele dodatkowych obszarów zastosowań Industry solutions
 
 
Kiedy stosować?
  • Do aplikacji obrotowych przy dużych
    prędkościach
  • Gdy wymagana jest duża żywotność
  • Dla wysokich wartości pv przy niskich obciążeniach
  • Do pracy przy stałych temperaturach aż do +250 °C
    (długotrwale lub aż do +350 °C krótkotrwale)
Kiedy nie stosować?
  • Gdy poszukiwane jest uniwersalne łożysko do pracy w wysokich temperaturach
  • W przypadku występowania zakresu średnich i dużych nacisków
  • Dla aplikacji oscylacyjnych
Use our filter options to find the suitable product

Tolerancje oraz system pomiarowy
Wymiary oraz tolerancje instalacyjne łożysk ślizgowych iglidur® odpowiadają grubościom ścian oraz materiału. Konieczne jest aby każdy materiał wykazywał cechy rozszerzalności termicznej oraz absorpcji wilgoci. Niska absorpcja wilgoci w łożyskach ślizgowych przekłada się w projekcie na minimalny poziom tolerancji. W zakresie grubości ściany, obowiązuje zasada: Im grubsze łożyska, tym wyższy poziom tolerancji.
Testing methods
 
Montaż
łożyska iglidur® są montowane wciskowo. Po wciśnięciu w otwór odpowiedniej oprawy o zalecanej tolerancji średnica wewnętrza dopasowuje się. Przed wciśnięciem ponadwymiarowe wielkości mogą wynosić do 2% średnicy wewnętrznej. W ten sposób łożysko jest bezpiecznie dopasowywane. Zapobiega to również przesunięciom osiowym oraz promieniowym.
iglidur® - assembling, gluing, machining
Nie masz pewności, czy pasuje?