iglidur® G, podkładka oporowa, mm

Wszechstronny klasyk z doskonałym współczynnikiem wydajności względem ceny

iglidur® G, podkładka oporowa, mm
iglidur® G, podkładka oporowa, mm drawing
iglidur® G, podkładka oporowa, mm
1 od 3
iglidur® G, podkładka oporowa, mm
iglidur® G, podkładka oporowa, mm drawing
iglidur® G, podkładka oporowa, mm
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
  • Nr artykułu: GTM-1426-015
  • Materiał: iglidur® G
  • Kształt: Podkładki oporowe
  • Wymiary:
    • d1 14 mm
    • d2 26 mm
    • d4 20 mm
    • d5 2 mm
    • s 1.5 mm
    • h 1 mm
  • Dostosuj wymiary
  • Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
  • Żywotność:
Właściwości materiału:
  • Najpopularniejszy materiał iglidur® na świecie
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Odporność na kurz i brud
  • Ekonomiczny kosztowo
iglidur® G | Łożysko do zastosowań ogólnych
 
  • Ponad 650 rozmiarów dostępnych z magazynu
  • Wysoka odporność na zużycie
  • Odporność na kurz i brud
  • Ekonomiczny kosztowo
  • Bezsmarowne i bezobsługowe
Łożyska iglidur® G realizują bardzo szeroki zakres różnych wymagań - są naprawdę "wszechstronne". Materiał ten jest odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań, jest naprawdę "wszechstronny". Typowe zastosowania obejmują średnie do wysokich obciążeń, średnie prędkości poślizgu oraz średnie temperatury. iglidur® G to atleta wśród materiałów iglidur®. Radzi sobie nadzwyczaj dobrze we wszystkich dyscyplinach technicznych i jest wszechstronnym klasykiem przede wszystkim w odniesieniu do ogólnych, mechanicznych, termicznych i trybologicznych własności.
 
Typowe zastosowania
 
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery

Machine tools
Fitness and sports
 
Można tutaj znaleźć wiele dodatkowych obszarów zastosowań Industry solutions
 
 
Kiedy stosować?
  • Ekonomiczne wszechstronne łożysko
  • Od niskich do średnich prędkości poślizgu
  • Kiedy łożysko musi pracować na różnych materiałach wałka
  • Do ruchów oscylujących i obrotowych
Kiedy nie stosować?
  • Gdy konieczne jest mechaniczne rozwiercenie powierzchni
  • Gdy wymagana jest najwyższa odporność na ścieranie
  • Gdy wymagana jest wszechstronna odporność na chemikalia
  • Gdy temperatury niezmiennie są wyższe niż +130 °C
  • Do zastosowań pod wodą
Use our filter options to find the suitable product
Nie masz pewności, czy pasuje?

Konsultacje

Z przyjemnością osobiście odpowiem na Państwa pytania

Konsultacje i dostawa