1 od 2
igus-icon-lupe
igus-three-dimensional-model
- Nr artykułu: GTM-1630-015
- Materiał: iglidur® G
- Forma: Sklep z podkładkami oporowymi
- Wymiary:
- d1 16 mm
- d2 30 mm
- d4 22 mm
- d5 2 mm
- s 1.5 mm
- h 1 mm
- Dostosuj wymiary
- Metoda produkcji: Formowanie wtryskowe
- Żywotność:
- Najpopularniejszy materiał iglidur® na świecie
- Wysoka odporność na zużycie
- Odporność na kurz i brud
- Ekonomiczny kosztowo
iglidur® G | Łożysko do zastosowań ogólnych
Typowe zastosowania
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
Można tutaj znaleźć wiele dodatkowych obszarów zastosowań Industry solutions
- Ponad 650 rozmiarów dostępnych z magazynu
- Wysoka odporność na zużycie
- Odporność na kurz i brud
- Ekonomiczny kosztowo
- Bezsmarowne i bezobsługowe
Typowe zastosowania
Agriculture
Fitness and sports
Construction machinery
Machine tools
Fitness and sports
Można tutaj znaleźć wiele dodatkowych obszarów zastosowań Industry solutions
Kiedy stosować?
| Kiedy nie stosować?
|
Nie masz pewności, czy pasuje?